Koordinatensystem beim planetären Aufweiten
Beim planetären Aufweiten kann ein zum Erodieren auf der Bahn unterschiedliches Koordinatensystem verwendet werden. Damit die Planetärbewegung senkrecht zur Geometrie im Senkkanal ausgeführt wird, muss auch das Koordinatensystem im Planetärkanal gedreht werden. Diese Parameter können bei der Aktivierung des Planetärkanals mitgegeben werden.
Wichtig dabei ist, dass das Koordinatensystem im Planetärkanal im Ursprung bleibt und nur gedreht wird.
Das Koordinatensystem im Senkkanal muss beim ersten Aktivieren den Ursprung am Endpunkt der Geometrie zum Erodieren auf der Bahn haben. Dazu werden in den Beispielen die Achsvariablen V.A.ACT_POS verwendet. Falls der Ursprung an einem anderen Punkt liegt, wird der Fehler ID 51089 ausgegeben.
Im folgenden Bild sind unterschiedliche gültige und ungültige Kombinationen von Koordinatensystemen abgebildet.
Beim zweiten Aktivieren von Planetär- und Rückzugskanal, kann der Ursprung des Koordinatensystems an einem anderen Punkt liegen und die Strecke zwischen den Punkten wird mit einer eingefügten Linearbewegung verbunden, siehe Veränderung des Rückzugspunktes.
![]() | Falls mehrere Senkgeometrien mit unterschiedlichen Koordinatensystemen abgearbeitet werden sollen, muss der Planetärkanal zuerst deaktiviert und mit dem neuen Koordinatensystem aktiviert werden |
Programmierbeispiel
Verwenden eines Koordinatensystems beim planetären Aufweiten
Programmierbeispiel
Senkkanal
45, 0, 0] ( CS Definition für das planetäre Aufweiten
FileName=”DsPlanetaryFile” @PL1=V.G.SELECTED_CS.ROT.X \
@PL2=V.G.SELECTED_CS.ROT.Y @PL3=V.G.SELECTED_CS.ROT.Z \
@PL4=V.P.PlanetaryMaxScale @PL5=V.P.PlanetaryMaxEquid ]
Programmierbeispiel
Planetärkanal