Positionsanzeige über CNC-Objekte

Die physikalische TCP-Position der Elektrode kann in allen definierten kartesischen Koordinatensystemen über CNC-Objekte im 1. Kanal gelesen werden.

Über den Parameter P-CHAN-00145 kann festgelegt werden, wie die kinematischen Transformationen der Stufe 1 und 2 in die Positionsanzeigedaten eingerechnet werden.

Der Standardwert von P-CHAN-00145 ist 0. Dies bedeutet, dass die kinematischen Transformationsstufen nur bei Aktivierung eingerechnet werden.

Wenn dieser Parameter mit 2 initialisiert wird, erfolgt die Einrechnung bereits durch die Definition einer Transformationsstufe in den Kanalparametern.

Die folgende Abbildung zeigt auf der rechten Seite aufsteigend die Berechnung der Positionsanzeigedaten ausgehend von den Achspositionen im ACS für die verschiedenen Parametriermöglichkeiten.

Positionsanzeige über CNC-Objekte 1:
Darstellung von Anzeigemöglichkeiten

Ausgehend von obiger Übersichtsdarstellung könnten in einem Beispiel über den #CS-Befehl 3 kartesische Koordinatensystem definiert werden. Mittels des Befehls können diesen die Namen, z.B. ACS, APP und PCS, zugewiesen werden.

Diese Namen können über folgende CNC-Objekte gelesen werden:

Die entsprechenden Positionen des jeweiligen Koordinatensystems sind unter den folgenden CNC-Objekten zu finden:

Für das 2te Koordinatensystem:

bzw. für das 3te Koordinatensystem: