Übersicht
Aufgabe
Die Funktionalität „Kontur-Look-Ahead“ der CNC stellt programmierte Konturelemente auf dem HLI im Voraus für die SPS bereit.
Wirksamkeit / Einsatzmöglichkeiten
Aufgrund der Informationen über die zukünftige Kontur können die Prozessparameter, wie z.B. die Geschwindigkeit, optimiert werden.
![]() | Die Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3107.10 |
![]() | Diese Funktionalität ist eine lizenzpflichtige Zusatzoption. |
Parametrierung
Die Funktionalität „Kontur-Look-Ahead“ muss mit folgenden Parametern konfiguriert werden:
- P-CHAN-00650 (alternativ P-STUP-00070) und
- P-CHAN-00658 (alternativ P-STUP-00076)
Programmierung
Um die CNC zu beauftragen, zukünftige Konturelemente auf dem HLI bereit zu stellen, können
- Programmsequenzen mit den Befehlen #CONTOUR LOOKAHEAD LOG ON/OFF markiert werden oder
- eine Anfrage über die Control Unit von der SPS versendet werden.
Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.