Parameter für die Lift-Funktion

P-CHAN-00244

Minimale Weglänge für Liftbewegungen

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann eine minimale Weglänge für die Liftbewegung vorgegeben werden. Ist der Hauptachsenfahrweg kürzer als der angegebene Wert, wird keine Liftbewegung durchgeführt.

Parameter

lift_min_dist

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0: Nicht aktiv (Standards).

1: Liftbewegungen werden unterdrückt, wenn der Hauptachsenfahrweg unter dem Grenzwert liegt.

Dimension

0.1µm

Standardwert

0

Anmerkungen

 

P-CHAN-00345

Umschalten auf eine zeitbasierte Betrachtung beim Liften einer Achse.

Beschreibung

Beim Liften einer Achse (s. [FCT-A11]) kann diese unabhängig von der Bahnbewegung automatisch angehoben bzw. abgesenkt werden. Die CNC begrenzt die maximale Abhebehöhe derart, dass die Achse den Zielpunkt der Senkbewegung rechtzeitig erreicht, so dass die Bahnbewegung nicht beeinflusst wird. Normalerweise erfolgt dies über eine wegbasierte Kopplung der Achse an den Bahnfahrweg in der Bahnvorbereitung. Mit dem Parameter 'enable_time_base_lift' kann stattdessen eine zeitbasierte Betrachtung im Echtzeittask GEO der Steuerung aktiviert werden. Dadurch können i.A. höhere Abhebehöhen erreicht werden. Durch die zeitliche Kopplung wird jedoch deutlich mehr Rechenzeit im Echtzeittask der Steuerung benötigt. Bei Verwenden des HSC-Slopes kann die zeitbasierte Betrachtung nicht eingesetzt werden.

Parameter

enable_time_based_lift

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Wegbasierte Betrachtung (Standard).

1: Zeitbasierte Betrachtung.

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Die zeitbasierte Betrachtung muss in den BF-Konfigurationsdaten der Bahnplanung und Interpolation in der Steuerung einkonfiguriert werden. Dazu muss das Schlüsselwort FCT_LIFT_UP_TIME in den Parameter P-CHAN-00600 und P-CHAN-00650 (alternativ P-STUP-00060 u. P-STUP-00070) gesetzt werden.

 

Parametrierbeispiel mit P-CHAN-00600 / P-CHAN-00650

configuration.path_preparation.function FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
configuration.interpolator.function
FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME

 

Alternativ kann die Parametierung auch in der Hochlaufliste (P-STUP-00060 / P-STUP-00070) erfolgen.
Beispiel für den 1. CNC-Kanal:

configuration.channel[0].path_preparation.function.
FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
configuration.channel[0].interpolator.function.
FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME