Externe Messhardware
Standardmäßig werden in der kernelv-Dll Messfahrten mit der für die jeweilge Achse parametrierten Messsimulation simuliert.
Folgende Messmethoden stehen zur Verfügung:
- „Messen mit externer Messhardware“ (Standard)
- „Messen mit externen Messschnittstelle mit Messwerterfassung im Antrieb“ (ab V3.1.3080.05)
Die Schnittstelle zur externen Messhardware besteht aus folgenden Teilen:
- Kommandoschnittstelle von der CNC zur SPS bzw. zum Anwender der Dll.
- Quittierungsschnittstelle von der SPS bzw. Anwender zur CNC.
Die Erfassung des Messwertes erfolgt über die Messsimulation in der CNC.
Messmethode „Messen mit externer Messhardware“
Bei der Messvariante "Messen mit externer Messhardware" wird für den Anwender die auf der HLI liegende Schnittstelle zur externen Messhardware über API-Funktionen zugänglich gemacht. Damit hat der Anwender die Möglichkeit eventuell in der SPS der Echtzeitsteuerung implementierte Messverfahren auch mit der kernelv-Dll zu verwenden.
Der Ablauf einer Messfahrt unter Verwendung der externen Messschnittstelle ist wie folgt:

![]() | Bei der Verwendung der externen Messschnittstelle muss die interne Messsimulation für die Achse durch Setzen des Achsparameters P-AXIS-00112 auf den Wert 0 deaktiviert werden. |
Für die Nutzung der Messmethode sind folgende Funktionen erforderlich:
- kernelv_ax_get_ext_latch_command(),
- kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command()
- kernelv_ax_set_ext_latch_event()
- kernelv_ax_set_ext_latch_event_pos()
Das Abfragen der Kommandoschnittstelle erfolgt dabei über die Funktion kernelv_ax_get_ext_latch_command(), das Quittieren des Kommandos erfolgt mit kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command(), das Setzen des Latchereignisses sowie gegebenenfalls des Latch-Wertes verfolgt mit kernelv_ax_set_ext_latch_event() bzw. mit kernelv_ax_set_ext_latch_event_pos().
Messmethode „Messen mit externen Messschnittstelle mit Messwerterfassung im Antrieb“
Der Ablauf einer Messfahrt unter Verwendung der externen Messschnittstelle mit Messwerterfassung im Antrieb ist wie folgt:

![]() | Bei der Verwendung der externen Messschnittstelle mit Messwerterfassung im Antrieb, muss die interne Messsimulation für die Achse durch Setzen des Achsparameters P-AXIS-00112 auf den Wert 1 aktiviert werden |
Für die Nutzung der Messmethode sind folgende Funktionen erforderlich:
Das Abfragen der Kommandoschnittstelle erfolgt dabei über die Funktion kernelv_ax_get_ext_latch_command(), das Quittieren des Kommandos erfolgt mit kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command().