kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command(unsigned long int axIndex);

Beschreibung

Quittiert ein eventuell anstehendes Messkommando an die externe Messhardware. Falls ein Kommando aktiv ist und quittiert wurde, ist der Rückgabewerte der Funktion RET_FINISHED, andernfalls ist der Rückgabewert ERR_NO_DATA.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

axIndex

unsigned long int

Index der Achse.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

RET_BUSY

1

Die Funktion wird gerade ausgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die API-Funktion muss weiter aufgerufen werden.

ERR_INVALID_AX

-9

Der übergebene Achsindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.

ERR_CNC_NO_DATA

-28

Die angeforderten Daten sind nicht verfügbar.