Achsparameter
P-AXIS-00015 | Betriebsart einer Achse | |
Beschreibung | Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden. | |
Parameter | kenngr.achs_mode | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0x00000001 - 0x10000000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0x00000001 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |
Folgende Betriebsarten können parametriert werden(1):
Wert | Bedeutung | Achstyp | Interpolatortyp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | ACHSMODE_ |
| Bahn | Spindel |
0x00000001 | Die Achse wird wie eine Linearachse betrieben; es erfolgt keine Modulorechnung im Kanal. Z.B. Rundachse mit eingeschränktem Fahrbereich; muss bei Linearachsen standardmäßig eingestellt werden. | ..LINEAR(1) | T, R | X |
|
0x00000004 | Es erfolgt stets eine Modulorechnung nach Erreichen der Zielposition. Unabhängig von der angewählten Betriebsart für rotatorische Achsen erfolgt im Lageregler stets eine Modulorechnung. Somit kann ggf. eine Modulokreiskompensation durchgeführt werden. | ..MODULO(1) | R | X | X |
0x00000040 | Achse wird als Plandrehachse eingesetzt (Drehfunktionen). | ..PLANDREHEN | T | X |
|
0x00000080 | Achse wird als Längsdrehachse eingesetzt (Drehfunktionen). | ..LAENGSDREHEN | T | X |
|
0x00000100 | Bei einer Spindel kann das automatische Referenzieren vor einem Spindel-Richten verhindert werden. Dies ist nur relevant, wenn die Achse nicht referenziert ist. Funktion ist antriebsabhängig. | ..KEINE_AUTO_RPF | R |
| X |
0x00000200 | Achse für die kinematische 'C-Achs'-Transformation. | ..CAX | R | X | X |
0x00000400 | Modulorechnung in der Einheit einer Linearachse. (Bspl.: Band mit Motorantrieb, wobei die Position auf dem Band in mm programmiert werden soll). | ..MODULO_LINEAR | R | X |
|
0x00000800 | Achse ist für das mechanische Blockieren durch die SPS freigegeben. Dieser Achsmode ist bei TwinCAT-Systemen nicht verfügbar. | ..CLAMPABLE | T, R | X |
|
0x00001000 | Achse trägt einen Werkstück-Drehtisch. | ..ROT_TABLE | T, R | X |
|
0x00008000 | Überwachung bzgl. Kollision. | ..COLL_CHECK | T | X |
|
0x00010000 | Masterachse einer Gantrykopplung. | ..GANTRY_MASTER | T, R | X |
|
0x00020000 | Slaveachse einer Gantrykopplung. | ..GANTRY_SLAVE | T, R | X |
|
0x00040000 | Kennung für PLC-Spindel mit Achsinterface | ..SPINDLE_EXT_CTRL | R |
| X |
0x00080000 | Eingangsachse für zusätzliche externe Positionssollwerte (z.B. Abstandsregelung) | ..EXT_CTRL_INPUT | T | X |
|
0x00100000 | Reine Geberachse, nur zur Istwertanzeige (z.B. Fliessband) | ..COUNTER | T, R | X | X |
0x00200000 | Leitachse in Verbindung mit einzelner Vorschubachse und G194 (Ueberschleifen mit DIST_MASTER) | ..LEAD_AXIS | T, R | X |
|
0x00400000 | Die Auflösung (wegaufz/wegaufn) dieser Achse kann geändert werden. | ..ALLOW_RESOLUTION_ | T, R | X | X |
0x00800000 | Wegabhängige Dynamikgewichtung für diese Achse möglich. | ..DYNAMIC_WEIGHTING | T, R | X |
|
0x02000000 | Wegachse für Werkzeugmittelpunktsbahn | ..PATH_LENGTH_TCP | R | X |
|
0x04000000 | Wegachse für Konturbahn | ..PATH_LENGTH_ | R | X |
|
0x08000000 | Virtuelle Leitachse für Bahninterpolation | ..VIRT_LEAD_AXIS | R | X |
|
0x10000000 | Achse trägt die Anpressrolle beim Kantenstoßen. | ..LAH_OFFSET_AXIS | R | X |
|
![]() | (1) Es muss immer einer der zwei folgenden Achsmodi angegeben werden: - ACHSMODE_LINEAR oder Alle anderen Bits des Parameters achs_mode sind Zusatzangaben! Zum Beispiel ist die Angabe ACHSMODE_MODULO_LINEAR nur in Verbindung mit ACHSMODE_MODULO sinnvoll. |
![]() | (2) Die Änderung bestimmter Achsparameter, wie z.B. die Wegauflösung, ist bei laufender Steuerung evtl. kritisch. Aus diesem Grund kann die Möglichkeit zur Änderung durch das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE im Achsmode freigeschalten werden. Ansonsten können diese Parameter (P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) nach dem Start der Steuerung nicht mehr geändert werden. Ist das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE gesetzt, so wird auch bei der Änderung weiterer kritischen Parameter zunächst geprüft, ob die Achse interpoliert wird. Wird die Achse momentan verfahren, so wird das Parameterupdate abgelehnt. |
P-AXIS-00177 | Negativer Softwareendschalter | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in negativer Richtung (negative Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_neg', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_neg - kenngr.swe_toleranz' überprüft. | |
Parameter | kenngr.swe_neg | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) < swe_neg < P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | -100000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |
P-AXIS-00178 | Positiver Softwareendschalter | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in positiver Richtung (positive Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_pos', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_pos + kenngr.swe_toleranz' überprüft. | |
Parameter | kenngr.swe_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 < swe_pos < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 100000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |
P-AXIS-00555 | Verfahren zur Überwachung des Arbeitsraums bei Verwendung der Funktionalität „Conveyor Tracking“ auswählen. | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Überwachung des Arbeitsraumes bei Bearbeitung von Werkstücken auf einem linearen Förderer beeinflusst werden. Bei Maschinen mit der Funktionalität „Conveyor Tracking“ soll das Werkzeug möglichst nahe an der in P-CHAN-00374 definierten Endlagenposition bleiben, um den Arbeitsraum optimal auszunutzen. Bei einer Bewegung entgegen der Förderrichtung bremst die Steuerung das Werkzeug entsprechend, damit diese Position nicht überschritten wird. Wenn Konturelemente entgegen der Förderrichtung mit einem höheren Vorschub als die Förderbandgeschwindigkeit durchfahren werden, muss geprüft werden, ob der Arbeitsraum entgegen der Förderbandrichtung verlassen wird. Hierzu ist eine aufwendigere Prüfung des Arbeitsraumes nötig, die mit diesem Parameter aktiviert werden kann. | |
Parameter | kenngr.conv_sync_optim | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Vereinfachtes Verfahren mit geringem Rechenzeitbedarf, es eignet sich nur, wenn die Fördergeschwindigkeit deutlich höher als der programmierte Vorschub ist. 1: Die programmierte Kontur wird auf Kollision geprüft. Bei dieser Methode fährt das Werkzeug, wenn möglich bis zur gewünschten Endlagenposition. | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00620 | Aktivieren Lageistwertfilter für die Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Filterung der Lageistwerte der Förderachse ein-/ausgeschaltet. | |
Parameter | conv_sync.enable_filter | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Lageistwertfilter ausgeschaltet. 1: Lageistwertfilter eingeschaltet. | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00623 | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters der Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des Geschwindigkeits-Istwertfilters der Förderachse definiert. Bei Ordnung 0 ist der Filter ausgeschaltet. Es wird automatisch ein FIR Tiefpass-Filter verwendet. | |
Parameter | conv_sync.order_v_filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ order_v_filter ≤ 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 20 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00624 | Ordnung des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei einem Feedhold auf der Förderachse definiert. Bei Ordnung 0 ist der Filter ausgeschaltet. Es wird automatisch ein Mittelwertfilter verwendet. | |
Parameter | conv_sync.order_post_v_filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ order_post_v_filter ≤ 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 6 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00625 | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei einem Feedhold auf der Förderachse definiert. Bei Ordnung 0 ist der Filter ausgeschaltet. Es wird automatisch ein FIR Tiefpass-Filter verwendet. | |
Parameter | conv_sync.order_v_filter_dyn | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ order_v_filter_dyn ≤ 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 10 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00626 | Verzögerungszeit zwischen Istwerterfassung und Sollwertgenerierung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Verzögerungszeit zwischen dem eingelesenen Istwert der Förderachse und dem ausgegebenen Sollwert der Maschinenachse definiert. Mit dieser Verzögerungszeit wird die Geschwindigkeit der Förderachse vorgesteuert. | |
Parameter | conv_sync.delay_time | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ delay_time ≤ MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: [µs] | R, S: [µs] |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |
P-AXIS-00708 | Definition der Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Achse, welche den linearen Förderer repräsentiert, definiert. | |
Parameter | conv_sync.is_master | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Achse ist keine Förderachse 1: Achse ist die Förderachse | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |