Programmierung

Syntax:

#DCC [ON/OFF] [CALL=.. [I<i>=..] [F<j>=..] { I<i>=..}{ F<j>=..} ]

 

ON

Dynamischen Konturvorsteuerung aktivieren, analog zu P-CHAN-00384.

OFF

Dynamischen Konturvorsteuerung deaktivieren, analog zu P-CHAN-00384.

CALL=..

Typ der verwendeten Methode der dynamischen Konturvorsteuerung.

Zulässige Kennungen:

  • DEFAULT - es wird die Methode aus P-CHAN-00385 verwendet (Standard)
  • EXTERNAL - Verwenden der kundenspezifischen Methode

I<i>=..

SGN32 Wert, analog zum Parameter P-CHAN-00389.

Mit i=0 - 3.

Das Gleichheitszeichen ist zwingend erforderlich,
z.B. I2=17

F<j>=..

REAL64 Wert, analog zum Parameter P-CHAN-00388.

Mit j=0 - 3.

Das Gleichheitszeichen ist zwingend erforderlich,
z.B. F2=3.45

Im NC-Programm kann auf die folgenden V.G.-Variablen zugegriffen werden:

Variable

Bedeutung

Datentyp

Einheit der
Ein/- Ausgabe

Erlaubter
Zugriff:
L
esen/
S
chreiben

V.G.DCC.ACTIVE

Zeigt an ob die dynamische Konturvorsteuerung aktiv ist.

Boolean

0 / 1

L

V.G.DCC.CALL

Zeigt an welche Methode der dynamischen Konturvorsteuerung verwendet wird.

0: EXTERN

SGN32

0 / 1

L

Programmierbeispiel

#DCC-Varianten der Konturvorsteuerung

; Verwenden der Standardeinstellungen
N10 #DCC ON ; Aktivierung
N15 #DCC OFF ; Abwahl DCC
; Verwenden der externen Methode
N20 #DCC ON [CALL=EXTERNAL] ; Aktivierung
N30 #DCC [CALL=DEFAULT] ; Rücksetzen auf Standard
N40 #DCC ON ; Aktivierung mit aktueller Methode
; Externe Methode mit Parametern
N50 #DCC ON [CALL=EXTERNAL I0=1 F0=2.2 I1=7]