Übersicht
Aufgabe
Echtzeit-Zyklen sind Zyklen, die im Echtzeit-Teil der Steuerung nebenläufig ausgeführt werden. Dadurch ist es möglich, auf Echtzeit-Einflüsse zu reagieren.
Mögliche Reaktionen sind:
- Spindelsteuerung
- Einzelachsbewegungen
- Ausgabe von M-Funktionen
- Ausführung von NC-Zusatzfunktionen über #-Befehle
![]() | Diese Funktionalität ist eine lizenzpflichtige Zusatzoption. |
![]() | Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3105 |
Parametrierung
Die Funktionalität muss über den Kanalparameter P-CHAN-00406 aktiviert werden.
Zusätzliche Einstellmöglichkeiten des Anwenders:
- Verfügbarer Speicher (P-CHAN-00407) der Echtzeit-Zyklen
- Optionale Überwachung der Ausführungsdauer der Echtzeit-Zyklen pro CNC-Takt, um Echtzeit-Überschreitungen zu verhindern (P-CHAN-00425, P-CHAN-00426 und P-CHAN-00427)
Programmierung
Ein Echtzeit-Zyklus wird im NC-Programm als abgeschlossener Bereich über den NC-Befehl #RT CYCLE definiert.
Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.