Kanalparameter
P-CHAN-00002 | Grenzwert für Bahnbeschleunigung |
Beschreibung | Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahnbeschleunigung durch diesen Wert begrenzt. |
Parameter | vector.acceleration |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0 ... Max. Beschleunigung, applikationsspezifisch |
Dimension | mm/min² oder mm/s² * |
Standardwert | 100000000 |
Anmerkungen | * Die verwendete Dimension hängt von P-CHAN-00351 ab! Parametrierbeispiel: vector.acceleration 1800000 Der angegebene Standardwert ist in mm/min². |
P-CHAN-00009 | Reduktion der tangentialen Übergangsgeschwindigkeit zwischen Kreisen |
Beschreibung | Tangentiale Satzübergänge zwischen Kreisen mit unterschiedlichen Radien, Kreisen und Linearsätzen und umgekehrt führen zu einem Rucksprung abhängig vom Kreisradius. Um Schwingungsanregungen an der Maschine bei aktiven nichtlinearen Geschwindigkeitsprofilen zu reduzieren, kann der entstehende Ruck durch die Aktivierung dieser Funktion reduziert werden. An tangentialen Satzübergängen wird die Geschwindigkeit abhängig vom zulässigen Ruck reduziert. Die Berechnung erfolgt auf Basis der achsspezifischen Ruckparameter für die nichtlinearen Geschwindigkeitsprofile (siehe auch Dokumentation [AXIS]). Andererseits ist die Reduzierung der Übergangsgeschwindigkeit an tangentialen Satzübergängen bei bestimmten Bearbeitungstechnologien nicht zu akzeptieren, da der Bearbeitungsprozess sehr empfindlich auf eine Geschwindigkeitsabnahme reagiert. |
Parameter | corr_v_trans_jerk |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Keine Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen. 1: Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00066 | Einfluss des Override auf Vorschub |
Beschreibung | Über diesen Eintrag kann festgelegt werden wie der Vorschub in Verbindung mit Bahnvorschuboverride berechnet wird. D.h. es kann z.B. eingestellt werden ob sich die Bandbreite des Override auf den programmierten Vorschub bezieht oder auf das Minimum aus programmiertem Vorschub und des maximal im Satz zulässigen Vorschubs (vmax). Diesen Vorschub berechnet die CNC auf Basis der zulässigen Dynamik der Achsen. Folgende Geschwindigkeiten haben Einfluss: vmax: Berechnete Maximalgeschwindigkeit der CNC ohne Berücksichtigung von reduzierter Geschwindigkeit vred: Berechnete reduzierte Geschwindigkeit der CNC; aus vb_max_red (P-AXIS-00214) der Achsen vprog: programmierte Geschwindigkeit des Bedieners (F Wort)
Wert 0 für P-CHAN-00066: v = MIN (vprog,vmax) * Override Wird der Parameter auf 0 gesetzt, bewirkt eine Overrideänderung immer auch eine Geschwindigkeitsänderung der Maschine (linearer Zusammenhang). Wert 1 für P-CHAN-00066: v = MIN (vprog* Override, vmax) Wird der Parameter auf 1 gesetzt, bezieht sich der Override immer auf den programmierten Wert. Ist der maximale Vorschub im Satz kleiner als der programmierte Vorschub multipliziert mit dem aktuellen Override, ändert sich bei einer Overrideänderung der aktuelle Bahnvorschub nicht. Wert 2 für P-CHAN-00066: Die Berechnung erfolgt
Sind aufgrund der Technologie Geschwindigkeitseinbrüche nicht erwünscht, so muss der Eintrag auf 1 gesetzt werden. |
Parameter | override_weight_prog_feed |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0: Overrideänderung bewirkt Geschwindigkeitsänderung 1: Overrideänderung bewirkt nur Geschwindigkeitsänderung, wenn programmierter 2: Wirkung Override in Verbindung mit reduzierter Geschwindigkeit (verfügbar ab V3.1.3079.42) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Wertebeispiel: vmax: 50m/min vprog: 80m/min vred: 5m/min Override: 50%
P-CHAN-00066=0 a) aktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 2.5m/min b) inaktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 25m/min
P-CHAN-00066=1 a) aktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 5m/min b) inaktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 40m/min
P-CHAN-00066=2 a) aktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 5m/min b) inaktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 25m/min |
P-CHAN-00071 | Standard Beschleunigungsprofil bei Programmstart |
Beschreibung | Standardwert für die Art des angewählten Beschleunigungsprofils bei Bahnbewegungen und Bewegungen von Pendelachsen. |
Parameter | prog_start.slope.profile |
Datentyp | SGN16 |
Datenbereich | 0: Sprungförmiges Beschleunigungsprofil (Standard, lineares Profil) 1: Trapezförmiges Beschleunigungsprofil 2: Sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil 3: Trapezförmiges HSC-Beschleunigungsprofil (satzübergreifend) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Das Beschleunigungsprofil und die zugehörige Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung kann im NC-Programm mit dem Befehl #SLOPE [TYPE..] programmiert werden [PROG]. Beim trapezförmigen HSC-Beschleunigungsprofil wirkt immer das Maximum der gewichteten Rampenzeiten P-AXIS-00195.. P-AXIS-00198. Für jede unabhängige Achse kann das Beschleunigungsprofil auch im NC-Befehl spezifisch mit dem Schlüsselwort SLOPE_TYPE programmiert werden [PROG]. |
P-CHAN-00090 | Grenzwert für Bahngeschwindigkeit |
Beschreibung | Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahngeschwindigkeit durch diesen Wert begrenzt. |
Parameter | vector.velocity |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0 ... Max. Geschwindigkeit, applikationsspezifisch |
Dimension | mm/min |
Standardwert | 2000000000 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: vector.velocity 1500 |
P-CHAN-00239 | Automatisches Einfügen von Polynomen bei interner B-Splineabwahl |
Beschreibung | Der Parameter sorgt dafür, dass bei Abwahl des B-Splines automatisch das Polynomüberschleifen (G261, #CONTOUR MODE [...]) angewählt wird. Dabei werden folgende Parameter vom B-Spline #HSC[BSPLINE PATH_DEV=X TRACK_DEV=Y] für das Polynomüberschleifen übernommen: #CONTOUR MODE[ Das genaue Verhalten der Parameter ist in [PROG//Kapitel Polynomüberschleifen (G260/G261)] beschrieben. |
Parameter | hsc.bspline.auto_contour_mode |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0: Deaktiviert (Standard) 1: Generelles Einfügen von Überschleifpolynomen bei interner Abwahl des B-Splines. 2: Einfügen von Überschleifpolynomen nur bei den Übergängen Gerade/Kreis, Kreis/Kreis, Kreis/Gerade (Empfohlener Modus) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00605 | Bedingte Aktivierung der Funktionalitäten |
Beschreibung | Mit diesem Parameter können Funktionen der CNC im Kanal konfiguriert werden, die in Abhängigkeit des Programmstartmodus aktiviert werden.
Es besteht die Möglichkeit mehrere Einstellungen vorzudefinieren, die aktiviert werden sobald ein NC-Programm mit dem unter der Bedingung P-CHAN-00606 aufgeführten Bearbeitungsmodus gestartet wird. |
Parameter | configuration.path_preparation.fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1 |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | Siehe Funktionstabelle Bahnvorbereitung |
Dimension | ---- |
Standardwert | FCT_DEFAULT |
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 Wird bei beim Programmstart kein individueller Bearbeitungsmodus festgelegt, so entspricht dies der Einstellung ISG_STANDARD. Es werden die Standardeinstellungen unter dem Index 0 („fct_enable[0]“) verwendet. Wegen Abwärtskompatibilität entspricht P-CHAN-00605 „fct_enable[0]“ dem bisherigen Parameter „function“ P-CHAN-00600. Beide Schreibweisen bzw. Parameter können alternativ verwendet werden. |