Beschreibung
P-CHAN-00112 | Modus der Orientierungswinkelprogrammierung bei kinematischen Transformationen |
Beschreibung | Bei einer vollständigen Transformation kann die Orientierung entweder über einen Orientierungsvektor mit den drei Komponenten U, V, W oder über drei Drehwinkel A, B, C um die Koordinatensystemachsen angegeben werden. Dies ist abhängig vom Transformationstyp. Wegen des zusätzlichen Freiheitsgrades in der Handorientierung ist die Programmierung der Drehwinkel A, B, C häufig die Eigenschaft von Roboterstrukturen. Die Reihenfolge der drei Drehungen um die zugeordneten Rotationsachsen X, Y, Z führt zur gewünschten Zielorientierung bzw. zum Zieleffektorkoordinatensystem. Die Einzeldrehungen werden dabei, sofern nicht anders vermerkt, jeweils mathematisch positiv um die sich neu einstellenden Koordinatensystemachsen durchgeführt. Ausgangspunkt ist eine Achssequenz mit den kartesischen Achsen X, Y, Z und den Drehachsen A, B, C. Die Standardzuordnung der Drehungen um die Koordinatensystemachsen ist A -> X, B -> Y, C -> Z. Diese kann bei speziellen Winkelmodi davon abweichen. Manche Kinematiken verwenden spezielle Drehsequenzen, die hier nicht aufgeführt sind. Eine Umschaltung über P-CHAN-00112 ist in diesem Fall nicht möglich. Bei Standard-Fünfachskinematiken ist P-CHAN-00112 ohne Bedeutung. Für die Universelle Kinematik (KIN-ID91) können in P-CHAN-00112 spezielle Werte eingetragen werden. |
Parameter | ori_rotation_angle |
Datentyp | SGN16 |
Datenbereich | -1: Die programmierten Orientierungsachsen werden ohne Änderungen an die kinematische Transformation weitergereicht. Eine evtl. aktive kartesische Transformation mit einer aktiven Drehung hat keinen Einfluss auf diese Orientierungsachsen Vollständige kinematische Transformationen 0: YPR (Yaw Pitch Roll) Rotationsreihenfolge, 1. Drehung um Z (C), 2. Drehung negativ um Y´ (B), 3. Drehung um X´´ (A) (Standard) 1: Euler, Rotationsreihenfolge: 1. Drehung um Z (C), 2. Drehung um Y´(B), 3. Drehung um Z´´ (C) 2: CBA, ähnlich YPR mit positiver B Drehung und anderer Achszuordnung. Drehung um Z (A), 2. Drehung um Y´ (B), 3. Drehung um X´´ (C). -> A15 B-90 C20 (CBA) ist identisch zu A20 B90 C15 (YPR). 3: CAB Rotationsreihenfolge, 1. Drehung um Z (C), 2. Drehung um X´ (A), 3. Drehung um Y´´ (B). (ab V3.1.3079.35) 4: CBA_STD, entspricht CBA mit anderer Achszuordnung. Rotationsreihenfolge: 1. Drehung um Z(C), 2. Drehung um Y‘(B), 3. Drehung um X‘‘(A) 5: ABC Rotationsreihenfolge, 1. Drehung um X (A), 2. Drehung um Y´ (B), 3. Drehung um Z´´ (C). (ab V3.1.3079.35) 2 Freiheitsgrade in der Orientierung (vgl. KIN-ID 91) 14: AB, Rotationsreihenfolge: 1. Drehung um X(A), 2. Drehung um Y‘(B) (ab V3.1.3079.30) 15: BA, Rotationsreihenfolge: 1. Drehung um Y(B), 2. Drehung um X‘(A) (ab V3.1.3079.30)
Universelle kinematische Transformationen (KIN-ID 91): 10: Punkt-Vektor-Programmierung. Die Orientierung des Werkzeuges wird über die Achsen U, V, W programmiert. Der Vektor [U, V, W] muss nicht normiert sein, darf aber nicht der Null-Vektor sein. 11: Freie Programmierung. Momentan nicht unterstützt. 12: Direkte Programmierung. Die konfigurierte kinematische Kette wird benutzt, um aus programmierten kartesischen Koordinaten und Winkeln die Position und Orientierung des Werkzeuges zu berechnen. 13: Konforme Programmierung. Wie Direkte Programmierung, aber ohne Achsversätze, Verschiebungen und Richtungsflags. Ermöglicht z.B. die Programmierung von 45°-Achsstellungen. 14: AB-Programmierung mit Werkzeug in X-Richtung 15: BA-Programmierung mit Werkzeug in Y-Richtung 16: AC-Programmierung mit Werkzeug in X-Richtung 17: CA-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 18: BC-Programmierung mit Werkzeug in Y-Richtung 19: CB-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 20: AB-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 21: BA-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00262 | Definition der Kinematik-ID für Transformationen |
Beschreibung | Die Kinematik-ID identifiziert als Element des Datensatzes der Kinematikparameter die zugehörige Transformation. Die Definition kann sowohl für ein- als auch für mehrstufige Transformationen sowie für PCS-Transformationen erfolgen. |
Parameter | trafo[j].id kin_step[i].trafo[j].id (mehrstufige Transformationen) trafo_pcs[i].id (PCS-Transformation *) |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 1 ... MAX(UNS16) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametersyntax ab V300 *Funktionalität PCS-Transformation ist verfügbar ab V3.1.3110. |
P-CHAN-00285 | Null-Orientierung des Werkzeuges (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter dient zur Angabe der Orientierung des Werkzeuges in der Nullstellung (Vektor X, Y, Z, Werkzeugrichtung). |
Parameter | trafo[j].zero_orientation[k] mit k = 0, 1, 2 kin_step[i].trafo[j].zero_orientation[k] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].zero_orientation[k] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | ---- |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00286 | Null-Position des Werkzeuges (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter dient zur Angabe der Position des Werkzeuges in der Nullstellung (Position X, Y, Z, Ruhepunkt). |
Parameter | trafo[j].zero_position[k] mit k = 0, 1, 2 kin_step[i].trafo[j].zero_position[k] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].zero_position[k] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | ---- |
Dimension | 0.1µm bzw. 0.0001inch |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00287 | Winkeltransformation (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter bestimmt bei aktivem Winkelprogrammiermodus (P-CHAN-00288) die Art der Behandlung der programmierten Winkel. |
Parameter | trafo[j].rtcp kin_step[i].trafo[j].rtcp (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].rtcp (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0: Vollständige Transformation: Umrechnung der Winkel in den Bereich (-π, π] und Weitergabe an die Maschine (Standard). 1: RTCP-Transformation: Programmierte Winkel werden direkt an die Maschine weitergegeben. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00288 | Programmiermodus (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Der Programmiermodus gibt an, wie die Orientierung des Werkzeuges aus den programmierten Werten bestimmt wird (Punkt-Vektor-Modus oder Winkelmodi). Alternativ kann der Modus auch über den Kanalparameter P-CHAN-00112 gesetzt werden. Eine Einstellung in der Kinematik hat Priorität vor P-CHAN-00112. |
Parameter | trafo[j].programming_mode kin_step[i].trafo[j].programming_mode (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].programming_mode (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 10: Punkt-Vektor-Programmierung. Die Orientierung des Werkzeuges wird über die Achsen U, V, W programmiert. Der Vektor [U, V, W] muss nicht normiert sein, darf aber nicht der Null-Vektor sein. 11: Freie Programmierung. Momentan nicht unterstützt. 12: Direkte Programmierung. Die konfigurierte kinematische Kette wird benutzt, um aus programmierten kartesischen Koordinaten und Winkeln die Position und Orientierung des Werkzeuges zu berechnen. 13: Konforme Programmierung. Wie Direkte Programmierung, aber ohne Achsversätze, Verschiebungen und Richtungsflags. Ermöglicht z.B. die Programmierung von 45°-Achsstellungen. 14: AB-Programmierung mit Werkzeug in X-Richtung 15: BA-Programmierung mit Werkzeug in Y-Richtung 16: AC-Programmierung mit Werkzeug in X-Richtung 17: CA-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 18: BC-Programmierung mit Werkzeug in Y-Richtung 19: CB-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 20: AB-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung 21: BA-Programmierung mit Werkzeug in Z-Richtung |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00289 | Achsanzahl (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter beschreibt die Anzahl der Achsen der kinematischen Kette. |
Parameter | trafo[j].number_of_axes kin_step[i].trafo[j].number_of_axes (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].number_of_axes (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 3 ... 6 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der Parameter ist ebenfalls in mehrstufigen Transformationen verfügbar. Der Zugriff auf den Parameter lautet: kin_step[i].trafo[j].number_of_axes |
P-CHAN-00290 | Achsreihenfolge (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter beschreibt die Reihenfolge der Achsen in der kinematischen Kette. |
Parameter | trafo[j].chain[k] mit k = 0 ... P-CHAN-00289 – 1 kin_step[i].trafo[j].chain[k] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].chain[k] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | ---- |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00291 | Achstyp (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter legt den Typ der Achse fest. |
Parameter | trafo[j].axis[k].type kin_step[i].trafo[j].axis[k].type (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].axis[k].type (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 1: Translator 2: Rotator |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00292 | Achsorientierung (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter definiert den Richtungsvektor (X, Y, Z, kein Nullvektor) der Achse. |
Parameter | trafo[j].axis[k].orientation[i] mit i = 0, 1, 2 kin_step[i].trafo[j].axis[k].orientation[i] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].axis[k].orientation[i] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | ---- |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00293 | Stützpunkt auf der Achse (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Parameter definiert einen Stützpunkt auf der Achse (Position X, Y, Z, nur relevant bei Rundachsen). |
Parameter | trafo[j].axis[k].point[l] mit l = 0, 1, 2 kin_step[i].trafo[j].axis[k].point[l] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].axis[k].point[l] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | ---- |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|
P-CHAN-00295 | Transformation zw. Achswerten und kartesischen Koordinaten (Universelle Kinematik) |
Beschreibung | Definition einer Matrix und eines Offset-Vektors, um eine lineare Transformation zwischen Achswerten der Linearachsen und kartesischen Koordinaten zu beschreiben.
Rundachsen gehen in die Berechnung nicht ein. Die Buchstaben X, Y, Z stehen hier für die drei Linearachsen der Universellen Kinematik, in der Reihenfolge ihrer Definition im Parameter trafo[].axis[] (P-CHAN-00293). Die Matrix wird in trafo[].linkage[0-2][0-2] definiert. Der erste Index gibt die Zeilennummer an, der zweite Index die Spaltennummer, beide 0-basiert. Der Offset-Vektor wird in trafo[].linkage[0-2][3] definiert. Konfigurationsbeispiel siehe [FCT-C27// Transformation zw. Achswerten und kartesischen Koordinaten]. |
Parameter | trafo[j].linkage[k][l] mit k = 0, 1, 2 und l = 0, 1, 2, 3 kin_step[i].trafo[j].linkage[k][l] (mehrstufige Transformationen) kinematik[91].linkage[k][l] (bis Version V2.11.28xx) |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich |
|
Dimension | für die Matrix: ---- für den Offset-Vektor: 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|