3. Beispiel anhand einer AC-Maschine mit Kardan-Tisch
Beispiel
AC-Maschine mit Kardan-Tisch
Weiterhin können mit der Universellen Kinematik (ID91) kinematische Transformationen, die in der Kinematikbibliothek nicht vorhanden sind, nachgebildet werden.

Bei der abgebildeten AC-Maschine mit Kardan-Tisch liegen die Linearachsen auf Werkzeugseite und die Rotationsachsen auf Werkstückseite (als Rotatoren im Werkzeugtisch). Auf dem Weg vom Werkstück zum MNP und von dort zur Werkzeugspitze, liegen die Achsen in der Reihenfolge
C, A, X, Y, Z
vor. Dies ist die Achsreihenfolge in der kinematischen Kette. Allerdings ist zu beachten, dass bei jeder Achse, die auf Werkstückseite liegt, der Orientierungsvektor mit -1 multipliziert werden muss. Hier eine mögliche Konfiguration der Kardan AC-Maschine:
Konfiguration einer AC-Maschine mit Kardan-Tisch:
# Null-Orientierung des Werkzeuges
# Werkzeug zeigt in Z-Richtung
kinematik[91].zero_orientation[0] 0
kinematik[91].zero_orientation[1] 0
kinematik[91].zero_orientation[2] 1
# Null-Position des Werkzeuges
# Werkzeug ruht im Punkt (12000, -3200, 500)
kinematik[91].zero_position[0] 12000
kinematik[91].zero_position[1] -3200
kinematik[91].zero_position[2] 500
# Programmiermodus CA
kinematik[91].programming_mode 17
# RTCP-Modus einschalten
kinematik[91].rtcp 1
# X-Achse definieren (Index 0)
kinematik[91].axis[0].type 1
kinematik[91].axis[0].orientation[0] 1
kinematik[91].axis[0].orientation[1] 0
kinematik[91].axis[0].orientation[2] 0
#…
# Y-Achse definieren (Index 1)
kinematik[91].axis[1].type 1
kinematik[91].axis[1].orientation[0] 0
kinematik[91].axis[1].orientation[1] 1
kinematik[91].axis[1].orientation[2] 0
#…
# Z-Achse definieren (Index 2)
kinematik[91].axis[2].type 1
kinematik[91].axis[2].orientation[0] 0
kinematik[91].axis[2].orientation[1] 0
kinematik[91].axis[2].orientation[2] 1
#…
# C-Achse definieren (Index 3)
kinematik[91].axis[3].type 2
kinematik[91].axis[3].orientation[0] 0
kinematik[91].axis[3].orientation[1] 0
kinematik[91].axis[3].orientation[2] -1 # invertiert
#…
# A-Achse definieren (Index 4) Kardanwinkel 45 Grad
kinematik[91].axis[4].type 2
kinematik[91].axis[4].orientation[0] -1 # invertiert
kinematik[91].axis[4].orientation[1] 0
kinematik[91].axis[4].orientation[2] -1 # invertiert
#…
# Reihenfolge in kin. Kette: CAXYZ
kinematik[91].chain[0] 3 # C-Achse
kinematik[91].chain[1] 4 # A-Achse
kinematik[91].chain[2] 0 # X-Achse
kinematik[91].chain[3] 1 # Y-Achse
kinematik[91].chain[4] 2 # Z-Achse