KIN_TYP_209 - Tripod mit Drehschwenk-Werkstücktisch
Diese Kinematik basiert auf der Stabkinematik (KIN_TYP_12), die zusätzlich einen dreh- schwenkbaren Werkstücktisch enthält. Es können hiermit klassische 5 Achsbearbeitungen durchgeführt werden.
![]() | Diese Kinematik ist verfügbar ab der CNC-Version V3.01.3078 |
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z (Z1, Z2, Z3), A(B), C | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, 4 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z | A(B), C |

Mit dem Parameter HD8 lässt sich zwischen einem idealen (0) und nichtidealen (1) Tripod umschalten. Ein idealer Tripod hat zwischen allen Säulen einen Winkel von 120°. Der nichtideale Tripod muss durch die Winkel HD9 und HD10 definiert werden.
Der dritte Winkel zwischen den Säulen ergibt sich aus:
W_Z1Z2 = 360° - HD9 – HD10 = 360° - W_Z2Z3 – W_Z1Z3
Ein montagebedingter Winkelversatz des Drehschwenktisches kann mit HD30 korrigiert werden.
Drehschwenktisch – CA-Variante
Mit HD31 wird die Variante des Drehschwenktisches festgelegt. Standardmäßig ist der Wert mit 0 belegt und somit die CA-Variante parametriert.
Versätze CA-Drehschwenktisch
Drehschwenktisch – CB-Variante
Wird HD31 mit 1 belegt, so ist die CB-Variante parametriert.
Versätze CB-Drehschwenktisch
Versatzdaten der Tripodkinematik
HD-Versatz | param[i] | Beschreibung | Einheit |
HD1 | 0 | Z-Werkzeugversatz | 1.0 E-4 mm |
HD2 | 1 | Y-Werkzeugversatz | 1.0 E-4 mm |
HD3 | 2 | X-Werkzeugversatz | 1.0 E-4 mm |
HD4 | 3 | Z-Achsversatz Maschinennullpunkt | 1.0 E-4 mm |
HD5 | 4 | Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf den Antriebssäulen (großer Kreis) | 1.0 E-4 mm |
HD6 | 5 | Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf der Trägerplattform (kleiner Kreis) | 1.0 E-4 mm |
HD7 | 6 | Stablänge jeweils bis Gelenkmittelpunkt | 1.0 E-4 mm |
HD8 | 7 | Schalter zum Umschalten auf nichtidealen Tripod | [ - ] |
HD9 | 8 | Winkel von Säule/ Gelenk 3 zu Säule / Gelenk 1 | 1.0 E-4° |
HD10 | 9 | Winkel von Säule/ Gelenk 3 zu Säule/ Gelenk 2 | 1.0 E-4° |
Versatzdaten des Drehschwenktisches
HD-Versatz | param[i] | Beschreibung | Einheit |
HD30 | 29 | Winkeloffset um Z von kartesischem. Basissystem zu Tripod Säule Z3 | 1.0 E-4° |
HD31 | 30 | Typ des rotatorischen Werkstückträgers: 0: CA, 1:CB Standardwert = 0 | [ - ] |
HD32 | 31 | X Achsversatz Drehachse A, (B) zu Drehachse C, NP WKS | 1.0 E-4 mm |
HD33 | 32 | Y Achsversatz Drehachse A, (B) zu Drehachse C, NP WKS | 1.0 E-4 mm |
HD34 | 33 | Z Achsversatz Drehachse A,(B) zu Drehachse C, NP WKS | 1.0 E-4 mm |
HD35 | 34 | X Versatz Maschinennullpunkt MNP zu Drehachse A, (B) | 1.0 E-4 mm |
HD36 | 35 | Y Versatz Maschinennullpunkt MNP zu Drehachse A, (B) | 1.0 E-4 mm |
HD37 | 36 | Z Versatz Maschinennullpunkt MNP zu Drehachse A, (B) | 1.0 E-4 mm |
HD38 | 37 | Rotatorischer Offset A (B) Achse | 1.0 E-4° |
HD39 | 38 | Rotatorischer Offset C Achse | 1.0 E-4° |
HD40 | 39 | Drehrichtungsflag A (B)-Achse | [ - ] |
HD41 | 40 | Drehrichtungsflag C-Achse | [ - ] |