KIN_TYP_12 – Tripod-Kinematik

Kinematische Struktur

Die als Tripod bezeichnete Stabkinematik besteht aus 3 nicht kartesisch angeordneten translatorischen Achsen. Jeweils 2 zueinander parallele Stäbe tragen die Werkzeugträgerplattform. Die Werkzeugorientierung ist konstant.

Achskonfiguration im NC-Kanal

Achsbezeichner

X, Y, Z (Z1, Z2, Z3)

Achsindex

0, 1, 2

Kinematische Struktur

 

Werkzeugachsen

Werkstückachsen

NC-Achsen

X, Y, Z

-

KIN_TYP_12 – Tripod-Kinematik 1:
Tripod Kinematik
KIN_TYP_12 – Tripod-Kinematik 2:
Vektordarstellung der Stabkinematik
KIN_TYP_12 – Tripod-Kinematik 3:
Versatzmaße der Stabkinematik

Mit dem Parameter HD8 lässt sich zwischen einem idealen (0) und nichtidealen (1) Tripod umschalten. Ein idealer Tripod hat zwischen allen Säulen einen Winkel von 120°. Der nichtideale Tripod muss durch die Winkel HD9 und HD10 definiert werden.
Der dritte Winkel zwischen den Säulen ergibt sich aus:

W_Z1Z2 = 360° - HD9 – HD10 = 360° - W_Z2Z3 – W_Z1Z3

Versatzdaten der Kinematik

HD-Versatz

param[i]

Beschreibung

Einheit

HD1

0

Z-Werkzeugversatz

1.0 E-4 mm

HD2

1

Y-Werkzeugversatz

1.0 E-4 mm

HD3

2

X-Werkzeugversatz

1.0 E-4 mm

HD4

3

Z-Achsversatz Maschinennullpunkt

1.0 E-4 mm

HD5

4

Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf den Antriebssäulen (großer Kreis)

1.0 E-4 mm

HD6

5

Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf der Trägerplattform (kleiner Kreis)

1.0 E-4 mm

HD7

6

Stablänge jeweils bis Gelenkmittelpunkt

1.0 E-4 mm

HD8

7

Schalter zum Umschalten auf nichtidealen Tripod
0 : idealer Tripod
1 : nichtidealer Tripod und freischalten von HD9 / HD 10

[ - ]

HD9

8

Winkel von Säule/ Gelenk 3 zu Säule / Gelenk 1

1.0 E-4°

HD10

9

Winkel von Säule/ Gelenk 3 zu Säule/ Gelenk 2

1.0 E-4°