KIN_TYP_15 - Mantelflächentransformation

Bei Bearbeitung der Mantelfläche (#CYL) wird die Kinematik ID 15 verwendet.

KIN_TYP_15 - Mantelflächentransformation 1:
Mantelflächenbearbeitung

Weitere Informationen unter Mantelflächenbearbeitung (#CYL, #CYL OFF)

KIN_TYP_15 - Mantelflächentransformation 2:
Kinematikversätze Mantelflächenbearbeitung

Die Parametrierung erfolgt unter der ID 15 der Kinematikversätze (P-CHAN-00263 bzw. P-CHAN-00094).

Bei Bedarf kann die PCS Modulorechnung über den Parameter HD10 aktiviert werden.

HD-Versatz

param[i]

Beschreibung

Einheit

HD1

0

Z-Versatz Werkzeugeinspannpunkt - Trägerbezugspunkt des Werkzeugs

1.0 E-4 mm

HD2

1

Rotatorischer Winkeloffset Drehachse

1.0 E-4°

HD3

2

X-Versatz Werkzeugeinspannpunkt - Trägerbezugspunkt des Werkzeugs

1.0 E-4 mm

HD4

3

-

 

HD5

4

Z- Versatz Drehachse U zu Maschinennullpunkt

1.0 E-4 mm

HD6

5

X- Versatz Drehachse U zu Maschinennullpunkt

1.0 E-4 mm

HD10

9

PCS Modulorechnung
0: inaktiv
1: aktiv

[ - ]