Konfiguration der Achsen
Die Achskonfiguration der Teilkinematiken wird im Unterkapitel Konfiguration der Teilkinematiken detaillierte beschrieben.
Hinweis | |
Neben den Achsen, die für die Teilkinematiken benötigt werden, müssen sechs weitere Simulationsachsen für den TCP konfiguriert werden. Diese müssen auf den Achsindizes 0-5 des Kanals liegen. |
Es ist nur ein TCP erlaubt. Dieser bezieht sich immer auf die erste Gruppe (Index 0). Die Kinematiken der übrigen Gruppen müssen direkt programmiert werden. |
Folgende Parameter müssen für alle sechs TCP-Achsen konfiguriert sein:
Parameter | Parameternummer | Wert |
kenngr.antr_typ | 4 | |
kenngr.messachse | 0 |
Messen mit TCP-Achsen Die TCP-Achsen latchen keine Messwerte, da sie keine physikalischen Achsen sind. Deshalb müssen sie auch nicht als Messachse konfiguriert werden. Es kann dennoch eine Messfahrt mit den TCP-Achsen bei aktiver Transformation durchgeführt werden. Die kartesischen Messwerte des TCPs werden dann aus den Messwerten der einzelnen Teilkinematiken errechnet. |
Die Achsreihenfolge im Kanal ist nach folgendem Schema anzulegen:
- Beginnend beim Gruppenindex 0 werden die Achsen für die erste Kinematik der kinematischen Kette (chain[0]) nach den TCP-Achsen im Kanal einsortiert.
- Es folgen die Achsen der nächsten Kinematik (chain[1]) usw.
- Für die übrigen Gruppen (Index 1 bis n) wird nach demselben Prinzip verfahren.
Beispiel
Achskonfiguration eines 6-Achs-Roboters auf Linearachse
trafo[2].type 210
trafo[2].group[0].id 100
trafo[2].group[0].chain[0] 2
trafo[2].group[0].chain[1] 1
trafo[2].group[1].id 200
trafo[2].group[1].chain[1] 3
Die Achsreihenfolge ist folgendermaßen festzulegen:
- Achsindex 0-5: TCP-Achsen
- Achsindex 6: Achse der Kinematik mit ID 2 (X-Linearachse)
- Achsindex 7-12: Achsen der Kinematik mit ID 1 (6-Achs-Roboter)
- Achsindex 13-14: Achsen der Kinematik mit ID 3 (Dreh-Schwenktisch)
Hinweis | |
Die Achsreihenfolge muss zwingend nach dem beschriebenen Schema eingehalten werden. Die auftretenden Fehler hängen davon ab, welche Achsen fälschlicherweise einer anderen Kinematik zugewiesen werden. |