Parameter

Neben den hier beschriebenen Parametern wird die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc innerhalb des Zyklus ausgeführt. Sie dient der Parametrierung der Lasermessstation und muss mit den Ergebniswerten des Kalibrierzyklus gefüllt werden.

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P65

Typ

0: Längenmessung

1: Radiusmessung

2: Längen- und Radiusmessung

@P66

Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch]

Nur positive Werte sind zulässig.

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P13

Abstand für die seitliche Messung [mm, inch]

Standardwert = aktueller Werkzeugdurchmesser (V.G.WZ_AKT.R*2)

@P23

Wiederholungen der Feinmessungen

Standardwert = 1

Nur positive Werte sind zulässig.

@P33

Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch]

Zusätzlicher Verfahrweg, der über den erwarteten Kontaktpunkt geht

Standardwert = aktueller Werkzeugradius (V.G.WZ_AKT.R)

@P37

Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung.

Standardwert = 1/100 aktueller Werkzeugradius (0.01V.G.WZ_AKT.R)

Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben.

@P67

Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch]

Nur positive Werte sind zulässig.

Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen.

Standardwert = 0

@P135

Aktivierung der zusätzlichen Werkzeugreinigung

Aktiv = 1

Deaktiviert = 0 (Standardwert)

Nähere Informationen zur zusätzlichen Werkzeugreinigung (@P135) sind hier verfügbar. Die Beschreibung der Versorgungsparameter können der Dokumentation des Zyklus entnommen werden.

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Logging

Für diesen Zyklus wurde die Logging-Funktionalität aktiviert.