Konfigurationsdateien
Die Datei SysCalibConfigLaser.nc muss als Unterprogramm vorhanden sein. Sie enthält die Parametrierung des Lasers. Die Positionsdaten des Lasers können mithilfe des Kalibrierzyklus ermittelt werden. In den Dateien SysCalibConfigLaserOn.nc und SysCalibConfigLaserOff.nc wird gesteuert, wie der Laser ein- bzw. ausgeschaltet wird:
Für die erfolgreiche Konfiguration des Lasersystems sind folgende Punkte erforderlich:
Die Datei SysCalibConfigLaser.nc muss als Unterprogramm vorhanden sein. Sie enthält die Parametrierung des Lasers. Die Positionsdaten des Lasers können mithilfe des Kalibrierzyklus ermittelt werden.
Variablen | Beschreibung |
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET_FAST | Rückzugsabstand für die beschleunigte Messung |
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET | Rückzugsabstand für die Feinmessung |
V.CYC.MEAS_FEED_FAST | Messvorschub für die beschleunigte Messung |
V.CYC.MEAS_FEED_SLOW | Messvorschub für die Feinmessung |
V.CYC.MEAS_MODE | Modus 0 = drückend (Standard), 1 = ziehend |
V.CYC.CLEANING_FEED | Vorschub während der Reinigung |
V.CYC.MAX_TOOL_DIAMETER | Maximal erlaubter Werkzeugdurchmesser |
V.CYC.DIRECTION | Definition der Mess- und Positionierrichtung: 0- Es wird in X- Richtung gemessen 1- Es wird in Y- Richtung gemessen 2- Es wird in X+ Richtung gemessen 3- Es wird in Y+ Richtung gemessen |
V.CYC.LASER_POS_X | Position des Laserfokuspunktes in der X-Achse |
V.CYC.LASER_POS_Y | Position des Laserfokuspunktes in der Y-Achse |
V.CYC.LASER_POS_Z | Position des Laserfokuspunktes in der Z-Achse |
V.CYC.LASER_Z_START_POS | Startpunkt der ersten Messung in Z |
V.CYC.LASER_Z_END_POS | Endpunkt der ersten Messung in Z |
Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:
Programmierbeispiel
Konfigurationsdatei
Folgende zwei Dateien folgenden Unterprogramme können optional hinterlegt werden. In ihnen wird gesteuert, wie der Laser ein- bzw. ausgeschaltet werden muss:
- SysCalibConfigLaserOn.nc
- SysCalibConfigLaserOff.nc
Für die erfolgreiche Konfiguration des Lasersystems sind folgende Punkte erforderlich:
Die Datei SysCalibConfigLaser.nc muss als Unterprogramm vorhanden sein. Sie enthält die Parametrierung des Lasers. Die Positionsdaten des Lasers können mithilfe des Kalibrierzyklus ermittelt werden.
Variablen | Beschreibung |
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET_FAST | Rückzugsabstand für die beschleunigte Messung |
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET | Rückzugsabstand für die Feinmessung |
V.CYC.MEAS_FEED_FAST | Messvorschub für die beschleunigte Messung |
V.CYC.MEAS_FEED_SLOW | Messvorschub für die Feinmessung |
V.CYC.MEAS_MODE | Modus 0 = drückend (Standard), 1 = ziehend |
V.CYC.CLEANING_FEED | Vorschub während der Reinigung |
V.CYC.MAX_TOOL_DIAMETER | Maximal erlaubter Werkzeugdurchmesser |
V.CYC.DIRECTION | Definition der Mess- und Positionierrichtung: 0- Es wird in X- Richtung gemessen 1- Es wird in Y- Richtung gemessen 2- Es wird in X+ Richtung gemessen 3- Es wird in Y+ Richtung gemessen |
V.CYC.LASER_POS_X | Position des Laserfokuspunktes in der X-Achse |
V.CYC.LASER_POS_Y | Position des Laserfokuspunktes in der Y-Achse |
V.CYC.LASER_POS_Z | Position des Laserfokuspunktes in der Z-Achse |
V.CYC.LASER_Z_START_POS | Startpunkt der ersten Messung in Z |
V.CYC.LASER_Z_END_POS | Endpunkt der ersten Messung in Z |
Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:
Programmierbeispiel
Konfigurationsdatei
Dabei wird zwischen drückender und ziehender Messung unterschieden.