Parameter
Neben den hier beschriebenen Parametern wird die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc innerhalb des Zyklus ausgeführt. Sie dient der Parametrierung der Lasermessstation und muss mit den Ergebniswerten des Kalibrierzyklus gefüllt werden.
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P23 | Wiederholungen der Werkzeugbruchkontrolle (inklusive zusätzlichen Werkzeugreinigung, falls aktiv) 0: Keine Wiederholung (Standard) 1: Eine Wiederholung 2: Eine Wiederholung nur bei Werkzeugbrucherkennung |
@P33 | Erlaubte Toleranz der Messpunkte zur Ermittlung von einem Werkzeugbruch. Das Überschreiten diesen Wertes wird als Werkzeugbruch gewertet. (Standard = 0.5) |
@P37 | Erlaubte Toleranz der Messpunkte zur Ermittlung des Werkzeugverschleiß. (Standard = 0.1) Bei zu geringer Toleranz können unnötige Maschinenstopps erfolgen. |
@P67 | Radiusoffset (Seitlicher Versatz beim Antasten) Nur positive Werte sind zulässig. Der Versatz sollte so eingestellt werden, wie das Werkzeug vermessen wurde. (Standard = 0) |
@P70 | Warnung bei Werkzeugverschleiß 0: Warnung bei Werkzeugverschleiß (Standard) 1: Stopp bei Werkzeugverschleiß |
@P71 | Warnung bei Werkzeugbruch 0: Warnung bei Werkzeugbruch 1: Stopp bei Werkzeugbruch (Standard) |
@P135 | Aktivierung der zusätzlichen Werkzeugreinigung 0: Deaktiviert (Standard) 1: Aktiviert |
@P140 | Ausgabe von Warnung bei Werkzeugverschleiß oder Werkzeugbruch 0: Ausgabe von Warnung (Standard) 1: Keine Ausgabe von Warnung |
@P141 | Schnelle Werkzeugbruchkontrolle 0: Deaktiviert - Standardmessung mit Feinmessung wird durchgeführt (Standard) 1: Aktiviert - Nur eine Messfahrt mit erhöhter Messgeschwindigkeit wird durchgeführt. Die Feinmessung sowie die zweite Messfahrt mit halbierter Geschwindigkeit entfallen 2: Aktiviert - Eine Messfahrt mit erhöhter Messgeschwindigkeit und die zweite Messfahrt mit halbierter Messgeschwindigkeit wird durchgeführt. Die Feinmessung entfällt Es ist zu beachten, dass mit der erhöhten sowie mit der reduzierten Messgeschwindigkeit die Genauigkeit der Messungen beeinträchtigt wird. |
Nähere Informationen zur zusätzlichen Werkzeugreinigung (@P135) sind hier verfügbar. Die Beschreibung der Versorgungsparameter können der Dokumentation des Zyklus entnommen werden.
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Logging
Für diesen Zyklus wurde die Logging-Funktionalität aktiviert.