Zyklusinterner Ablauf

Während des Zyklus werden über #SUPPRESS OFFSETS alle aktiven Verschiebungen mit Ausnahme der Werkzeugversätze deaktiviert, um eine einheitliche Positionierung beim Kalibrieren und Messen sicherzustellen.

Das Werkzeug muss manuell oder im Automatikbetrieb bestmöglich mittig über der Messstation positioniert werden.

  1. Das Werkzeug wird in X- und Y-Richtung gleichzeitig über dem Fokuspunkt des Lasers positioniert, unter Berücksichtigung des konfigurierten Radiusoffsets (definiert in SysCalibConfigLaser.nc ).
  2. Der Fokuspunkt des Lasers wird in Z-Richtung mit erhöhter Messgeschwindigkeit ermittelt.
  3. Der Fokuspunkt des Lasers wird in Z-Richtung mit halbierter Messgeschwindigkeit präziser ermittelt. (entfällt bei @P141 = 1)
  4. Eine Feinmessung in Z-Richtung mit verlangsamter Messgeschwindigkeit ermittelt die Werkzeuglänge. (entfällt bei @P141 = 1 oder 2)
  5. Das Werkzeug wird in Z zurück auf die Startposition verfahren.
  6. Ist eine Wiederholungsanzahl (@P23) definiert, werden die Punkte 1 bis 5 entsprechend oft ausgeführt.