Winkelmessung in Z-Achse (A-Achse)
Der Messtaster misst nach der Positionierung in Richtung der Y-Achse. Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb vor den ersten Messpunkt auf Messtiefe positioniert werden.
Der berechnete Winkel entspricht der Verdrehung des Werkstücks um die X-Achse in Bezug zur Z-Achse.
Der Sollwinkel (@P12) beschreibt den angestrebten bzw. zu erreichenden Winkel. Zur Bestimmung des Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetA) wird der Sollwinkel (@P12) mit dem ermittelten A-Wert verrechnet: Ermittelter A-Wert - @P12 = Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetA). Beispiel 1: Ermittelter A-Wert = 45 Grad, @P12 = 45 Grad, Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetA) = 0 Beispiel 2: Ermittelter A-Wert = 45 Grad, @P12 = 0 Grad, Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetA) = 45
Für korrekte Messergebnisse müssen die Voraussetzungen beim Messen eingehalten werden.