Winkelmessung in X-Achse (C-Achse)
Bestimmung der Verdrehung des Werkstücks um die Z-Achse durch zwei seitliche Messungen entlang der X-Achse.
Ist keine C-Achse konfiguriert, so muss der Zyklus ohne Übergabe von @P7 aufgerufen werden. Die Verdrehung in C kann dann manuell durch Auswertung der Ausgabevariablen im Post-Programm in die entsprechende Nullpunktverschiebung übertragen werden.
Vor dem Zyklusaufruf muss der Messtaster auf die X- und Y-Koordinaten des ersten Messpunkts positioniert werden. Zwischen den Messpunkten kann eine Freifahrbewegung in Z parametriert werden.
Der berechnete Winkel entspricht der Verdrehung des Werkstücks um die Z-Achse in Bezug zur Y-Achse.
Der Sollwinkel (@P12) beschreibt den gewünschten bzw. zu erreichenden Winkel. Zur Bestimmung des Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetC) wird der Sollwinkel (@P12) mit dem ermittelten C-Wert verrechnet: Ermittelter C-Wert - @P12 = Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetC). Beispiel 1: Ermittelter C-Wert = 45 Grad, @P12 = 45 Grad, Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetC) = 0 Beispiel 2: Ermittelter C-Wert = 45 Grad, @P12 = 0 Grad, Ausgabewinkel (V.CYC.SysRetC) = 45
Durch Verwendung des #CS-Befehls kann das Koordinatensystem entsprechend angepasst werden (siehe Programmierbeispiel).
Für korrekte Messergebnisse müssen die Voraussetzungen beim Messen eingehalten werden.