Übersicht

Aufgabe

Diese Anleitung behandelt das automatische Vermessen von Werkstücken. Zusätzlich wird eine Nullpunktverschiebung geschrieben, welche den Ursprung des Bearbeitungskoordinatensystems passend zum Werkstück verschiebt.

Einsatzmöglichkeit

Folgende Einsatzmöglichkeiten sind denkbar:

Programmierung

Die Zyklen werden mit der Funktion L CYCLE[..] und den benötigten Parametern direkt aus dem NC-Programm aufgerufen. Eine genauere Beschreibung des Aufrufs wird in den Unterkapiteln der einzelnen Zyklen dargestellt.

Die typische Programmierung einer Werkstückmessung wird im folgenden Beispiel des Zyklus SysMeasWcs7.ecy erläutert, welcher durch 3 Messungen den Eckpunkt eines rechtwinkligen Werkstücks ermittelt. Nach dem Zyklusaufruf wird die im Zyklus erstellte Nullpunktverschiebung aktiviert und über den Eckpunkt des Werkstücks gefahren. Zusätzlich werden im Beispiel die Koordinaten des Eckpunkts in eine Textdatei geschrieben. Dies kann im NC-Programm folgendermaßen realisiert werden:

Programmierbeispiel

Messung WCS: Setzen der Nullpunktverschiebung G54 mit anschließender Bearbeitung auf der Nullpunktverschiebung G54

#VAR
V.CYC.SysRetX
V.CYC.SysRetY
V.CYC.SysRetZ
#ENDVAR
 
T1 D1
M6
G53
G00 G90 X-50 Y-50
G00 G91 Z-100
 
L CYCLE [NAME=SysMeasWcs7.ecy   \
        @P4  = 10               \
        @P5  = 10               \
        @P6  = -10              \
        @P7  = 54               \
        @P9  = 0                \
        @P10 = 0                \
        @P11 = -2               \
        @P17 = 20               \
        @P18 = 30               \
        @P19 = -15              \
        ]
 
G00 G91 Z100
#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetX =%f", V.CYC.SysRetX]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetY =%f", V.CYC.SysRetY]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetZ =%f", V.CYC.SysRetZ]
 
G54
G0 G90 X0 Y0 Z200
... Werkstückbearbeitung ....
G53
 
M30

Programmierbeispiel

Messung WCS: Messen mit aktiver Nullpunktverschiebung G54

#VAR
V.CYC.SysRetX
V.CYC.SysRetY
V.CYC.SysRetZ
#ENDVAR
 
T1 D1
M6
G54
G00 G90 X-5 Y-5
G00 G90 Z5
 
L CYCLE [NAME=SysMeasWcs7.ecy   \
        @P4  = 10               \
        @P5  = 10               \
        @P6  = -10              \
        @P9  = 0                \
        @P10 = 0                \
        @P11 = -2               \
        @P17 = 20               \
        @P18 = 30               \
        @P19 = -15              \
        ]
 
G00 G90 Z100
#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetX =%f", V.CYC.SysRetX]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetY =%f", V.CYC.SysRetY]
#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetZ =%f", V.CYC.SysRetZ]
 
G53
 
M30

Um die Durchführung des Programms zu ermöglichen, muss zusätzlich eine Konfigurationsdatei als NC-Programm hinterlegt sein.