Konfigurationsdatei

Für die erfolgreiche Konfiguration des Messtasters sind folgende Punkte erforderlich:

Ausführliche Beschreibung:

Die Datei SysCalibConfigTouchprobe.nc wird vor jedem Zyklus zur Identifikation der Messtasterparameter ausgeführt. Folgende Variablen müssen darin definiert sein.

Variablen

Beschreibung

V.CYC.SysConf_Probes_feed

Messvorschub beim Messen.

V.CYC.SysConf_Probes_feed_max

Positioniervorschub zwischen den Messpunkten.

V.CYC.SysConf_Spindle_orientation

Definition, ob der Messtaster vor jeder Messfahrt in Messrichtung positioniert werden soll.

0 = Messtaster wird nicht positioniert (Standardwert). Er muss sich vor Beginn des Zyklus in Grundstellung befinden.

1 = Messtaster wird positioniert

V.CYC.SysConf_Probes_feed_repeat

Messvorschub für ein zweites Antasten mit verlangsamter Geschwindigkeit.

Falls mit Wert > 0 definiert, wird der Messtaster nach dem ersten Antasten leicht zurückgezogen und die Messung wiederholt.

Standardwert = 0.

V.CYC.SysConf_Probes_dist_repeat

Rückzugsstrecke in Messrichtung für das zweite Antasten mit verlangsamter Geschwindigkeit.

Wird nur verwendet, wenn V.CYC.SysConf_Probes_feed_repeat größer Null ist.

Standardwert = 2.

V.CYC.SysConf_Spindle_angle

Definition des Grundwinkels, auf den der Messtaster positioniert werden soll.

Wird nur verwendet, wenn V.CYC.SysConf_Spindle_orientation = 1 ist.

Entspricht der Spindelposition (M19), welche beim Messen in positive X-Richtung notwendig wird.

Standardwert = 0.

V.CYC.SysConf_Spindle_Pos_Dir

Lage der Spindelendposition bei Positionierung mit M19.

Wird nur verwendet, wenn V.CYC.SysConf_Spindle_orientation = 1 ist.

0 = Die Spindel positioniert den Messtaster bei Blick von unten auf die Messtasterspitze im Uhrzeigersinn (Standardwert).

1 = Die Spindel positioniert den Messtaster bei Blick von unten auf die Messtasterspitze gegen den Uhrzeigersinn.

V.CYC.SysConf_Probes_spdl_feed

Spindelvorschub für die Spindelpositionierung des Messtasters.

Standardwert = 200

V.CYC.SysConf_Probes_spdl_wait

Zeit in Sekunden zum Abwarten der Spindelneupositionierung vor dem entsprechenden Messdurchlauf.

Standardwert = 1

V.CYC.SysConf_Retract_PrePos_feed

Vorschubsgeschwindigkeit von Vorpositionierung zur Startposition.

Wenn 0 Angegeben wird, wird die Geschwindigkeit der Vorpositionierung angewendet.

Standardwert = 0

V.CYC.SysConf_Retract_Meas_feed

Rückzugsgeschwindigkeit nach dem Messereignis.

Wenn 0 Angegeben wird, wird die Geschwindigkeit des Messvorschub angewendet.

Standardwert = 0

Weitere Konfigurationsdaten des Messtasters werden aus den aktuellen Werkzeugdaten ausgelesen. Der Messtaster muss daher als aktuelles Werkzeug definiert und seine Werkzeugdaten hinterlegt sein (Ausgenommen Kalibrierung).

Zu den berücksichtigten Werkzeugdaten gehören:

Die Verschiebungen der Messtasterspitze zum Spindelflansch sowie der Radius der Messtasterkugel werden zur Berechnung des Messergebnis berücksichtigt. Details zur Korrekturberechnung und den daraus resultierenden Anforderungen an die Messrichtung finden sich im Kapitel Voraussetzungen beim Messen.

Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigTouchprobe.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Programmierbeispiel

Konfigurationsdatei

%SysCalibConfigTouchprobe.nc
 
V.CYC.SysConf_Probes_feed         =  500   (measuring feed rate)
V.CYC.SysConf_Probes_feed_max     = 1000   (positioning feed rate)
V.CYC.SysConf_Spindle_orientation =    0   (positioning of probe)
V.CYC.SysConf_Spindle_angle       =    0   (probe basic angle)
V.CYC.SysConf_Probes_feed_repeat  =    0   (repetition feed rate)
V.CYC.SysConf_Probes_dist_repeat  =    2   (distance of repetition)
V.CYC.SysConf_Probes_spdl_feed    =  200   (spindle speed)
V.CYC.SysConf_Probes_spdl_wait    =    1   (dwell time)
V.CYC.SysConf_Spindle_Pos_Dir     =    0   (spindle pos. direction)
V.CYC.SysConf_Retract_PrePos_feed =    0   (retract pre pos.feed rate)
V.CYC.SysConf_Retract_Meas_feed   =    0   (retract meas. feed rate)
 
M17