Beschreibung
Achsparameter
P-AXIS-00177 | Negativer Softwareendschalter | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in negativer Richtung (negative Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_neg', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_neg - kenngr.swe_toleranz' überprüft. | |
Parameter | kenngr.swe_neg | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) < swe_neg < P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | -100000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |
P-AXIS-00178 | Positiver Softwareendschalter | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in positiver Richtung (positive Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_pos', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_pos + kenngr.swe_toleranz' überprüft. | |
Parameter | kenngr.swe_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 < swe_pos < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 100000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |
Kanalparameter
P-CHAN-00268 | Automatische Verfahrbereichsbegrenzung bei Messfahrt |
Beschreibung | Die programmierten Zielpositionen eines Messsatzes (G100) müssen innerhalb der Softwareendschalter (SWE) liegen, ansonsten wird die Messbewegung nicht gestartet bzw. ausgeführt. Bei bestimmten Messvorgängen ist die Lage der PCS Zielpositionen nicht bekannt, es soll bis zum Ansprechen des Messtasters in die programmierte Richtung gefahren werden. Über den Parameter P-CHAN-00268 kann die automatische Begrenzung der Messverfahrbewegung aktiviert werden. Wurde während der Messbewegung kein Messtastersignal erkannt, so stoppt die CNC die Bewegung vor dem SWE bzw. IMCS rechteckförmigen Arbeits- oder Schutzraum (ab V3.1.3079.22). Eine Fehlermeldung mit ID 50706 wird ausgegeben. Die Funktion steht bei den Messverfahren 1, 2, 3 und 4 zur Verfügung. In den Achsparametern eingestellte Messoffsetwerte P-AXIS-00114 oder P-AXIS-00467 sind nur wirksam, wenn die CNC keine Begrenzung der Messverfahrbewegung ausführt. |
Parameter | meas_soft_limit_move_path |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Programmierte Messbewegungen mit Zielpunkt außerhalb der SWE werden nicht gestartet, es wird eine SWE Fehlermeldung ausgegeben. 1: Programmierte Messbewegungen mit Zielpunkt außerhalb der SWE werden ohne Fehlermeldung gestartet. Ist die Messung beim Erreichen des Verfahrbereichsendes (SWE) nicht ausgeführt, stoppt die CNC die Bewegung und die Fehlermeldung ID 50706 wird ausgegeben. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: meas_soft_limit_move_path 1 |
P-CHAN-00442 | Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb beeinflusst werden. Ab Version V3.3070.11 erfolgt bei Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung über das NC- Programm die gleichzeitige Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb. 0: Arbeitsraumüberwachung wird wie oben beschrieben aktiviert 1: Arbeitsraumüberwachung wird nicht aktiviert 2: Arbeitsraumüberwachung wird aktiviert, Unterdrückung der Fehlerbehandlung bei Anwahl des Handbetriebs bei außerhalb / innerhalb des Arbeits-/ Schutzraums stehenden Achsen. |
Parameter | suppress_workspace_monitoring_manual_mode |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0, 1, 2 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der Parameter ist verfügbar ab V3.3070.11 |
Handbetriebparameter
P-MANU-00014 | Ausgabe einer Meldung an Offsetgrenze |
Beschreibung | Ist der Parameter mit TRUE belegt, so generiert die CNC eine Warnung, falls die Handbetriebsbewegung an einer relativen Offsetgrenze (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138) oder einer absoluten Offsetgrenze (P-AXIS-00492, P-AXIS-00493) stoppt. |
Parameter | move_limit_warning |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der Parameter ist verfügbar ab der CNC-Version 2.11.2804.12 |