CNC-Parameter: Kanal und Werkzeug
Die Transformationsparameter für den CNC-Kanal und die Werkzeuge werden der Transformation per Übergabeparameter (Zeiger p auf Struktur TcNcTrafoParameter) bereitgestellt.

Falls ein Werkzeug angewählt ist (D-Wort s. [PROG//Werkzeuggeometriekorrektur] werden die Summe der Kinematikparameter aus der Kanalparameterliste und des Werkzeugs übergeben.
Beispiel:
Kanalparameterliste: trafo[1].param[2] 300000
Angewähltes Werkzeug: wz[5].kinematic.param[2] 500000
Übergebener Transformationsparameter: p->para[2] = 800000
Hinweis | |
Der Transformationsparameter mit Index 0 (trafo[..].param[0]) wirkt immer in Richtung der 3. Hauptachse (normalerweise Z-Achse) und wird zusätzlich in die Werkzeuglänge eingerechnet. Falls für die Transformation die unveränderte Länge des Werkzeugs benötigt wird, sollte dieser Parameter daher nicht verwendet werden. |