Protokollmodus (P-STUP-00167)
P-STUP-00167 | Protokollmodus der Fehlerausgabe | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Ausgabe und der Umfang der Fehlerausgabe gesteuert werden. | |
Parameter | error_protocol_mode | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Kennung | Bedeutung |
FILTER_OFF | Es werden keine Filter ausgewertet | |
VERBOSE | Erweiterte interne Diagnose | |
WITHOUT_ERROR_MANAGER | Direkte Ausgabe ohne Fehlermanagement | |
Ausgabe als Print ausführen | ||
LOG | Ausgabe auf Log-Datei protokollieren | |
REPORT | Ausgabe auf Log-Datei protokollieren | |
SEND_TO_PLC_NONE | Ausgabe an die SPS unterdrücken | |
PRINT_EXTENDED | Erweiterte Print-Ausgabe | |
LOG_EXTENDED | Erweiterte Log-Ausgabe | |
REPORT_EXTENDED | Erweiterte applikationsspezifische Ausgabe | |
PRINT_NO_WARNINGS | Warnungen werden in der Print-Ausgabe unterdrückt | |
LOG_NO_WARNINGS | Warnungen werden in der Log-Ausgabe unterdrückt | |
REPORT_NO_WARNINGS | Warnungen werden in der Report-Ausgabe unterdrückt | |
SEND_TO_PLC_NO_WARNINGS | Warnungen an SPS unterdrücken | |
STARTUP_NO_WARNINGS | Warnungen während Steuerungshochlauf unterdrücken | |
NO_WARNINGS | Unterdrücken aller Warnungen | |
TC3_EVENT_LOGGER | Ausgabe an TC3-Event-Logger | |
TC3_EVENT_LOGGER_CONFIRMED | Ausgabe an TC3-Event-Logger, automatische Bestätigung (Zustand Confirmed) beim Löschen der Fehlermeldung | |
TC3_EVENT_LOGGER_NO_CONFIRMATION | Ausgabe an TC3-Event-Logger ohne eine Bestätigung (Confirmation) anzufordern | |
Dimension | ---- | |
Standardwert | LOG | PRINT | REPORT | |
Anmerkungen | Hinweis: Um beispielsweise Warnungen bei der Print-Ausgabe zu unterdrücken muss der gesamte Modus entsprechend gesetzt werden. error_protocol_mode LOG | PRINT | REPORT | PRINT_NO_WARNINGS |
![]() | Dieser Parameter steht in der Version V2.2810.xx in reduziertem Umfang zur Verfügung. Folgende Einstellung ist möglich: Es können somit nur Warnungen unterdrückt werden. |