32-Bit Kompatibilitätsmodus für Anzeigedaten der CNC (P-STUP-00175)

P-STUP-00175

32-Bit Kompatibilitätsmodus für Anzeigedaten der CNC

Beschreibung

Ab CNC-Build 2807 und CNC-Build 3039.06 werden im Lageregler der Steuerung für Soll- und Istwerte höher aufgelöste 64-Bit Integervariablen verwendet. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität werden diese Daten in den CNC-Objekten für die Anzeigedaten herunterskaliert und weiterhin als 32-Bit Wert bereitgestellt. Durch Setzen des Parameters P-STUP-00175 können Objekte in verschiedenen Datentypen angezeigt werden.

Parameter

ads_32_bit_comp_mode

Datentyp

UNS16

Datenbereich

1: Abwärtskompatibilität, Konvertierung und Bereitstellen als 32-Bit Variablen.

2: Keine Konvertierung, hochaufgelöste 64-Bit-Variable. Betrifft Integer Positionswerte im Lageregler.

3: Werte, den Softwareendschalter betreffend, in REAL64 (ab V3.1.3132.0)
beinhaltet auch den Wert 2 des Datenbereichs.

Dimension

----

Standardwert

1

Anmerkungen

Dieser Parameter ist ab den CNC-Versionen V2.11.2807.00 bzw. V3.1.3039.06 verfügbar