Maximale betrachtete Satzanzahl für Vorabausgabe der M-Funktionen (P-STUP-00061)

P-STUP-00061

Maximale betrachtete Satzanzahl für Vorabausgabe der M-Funktionen

Beschreibung

Der Parameter ermöglicht die Einstellung des betrachteten Look-Ahead-Bereichs der vorgezogenen Ausgabe von M-Funktionen (s. a. [FCT-C1]).

Parameter

configuration.channel[i].path_preparation.m_pre_output_lookahead

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 … 1000

Dimension

----

Standardwert

10

Anmerkungen

Ohne explizite Angabe ist standardmäßig der Bereich auf 10 NC-Sätze beschränkt. Bei kurzen Bewegungssätzen oder vielen Steuerkommandos ohne Bewegung kann diese Satzanzahl nicht ausreichend sein, um die M-Funktion an die gewünschte Stelle vorzuziehen. In diesem Fall wird die M-Funktion bis zur maximal bekannten Bahnposition vorgezogen und eine Warnung ausgegeben.

Parametrierbeispiel:

configuration.channel[0].path_preparation.function FCT_DEFAULT | FCT_M_PRE_OUTPUT

configuration.channel[0].path_preparation.m_pre_output_lookahead 15

Programmierbeispiel

%microjoint4
N01 G00 G90 X0 Y0
N02 G01 F10000
N01 V.G.M_FCT[100].PRE_OUTP_PATH = 28.6 ; in mm
N20 G91 Y1
N21 Y1 ; -> geplante M-Ausgabe bei Y1.4 mm
N22 Y1
N23 Y1
…
N39 Y1
; -> reale M-Ausgabe aufgrund Satzanzahlbeschraenkung
N40 Y1
N41 Y1
N42 Y1
N43 Y1
N44 Y1
N45 Y1
N46 Y1
N47 Y1
N48 Y1
N49 Y1
N50 M100 M26
N99 M30
Maximale betrachtete Satzanzahl für Vorabausgabe der M-Funktionen (P-STUP-00061) 1:
Begrenzen der Vorabausgabe auf den max. Look-Ahead Bereich (Standard 10 Sätze)

Durch den Look-Ahead-Bereich ergibt sich eine Verzögerung beim Programmstart. Deswegen sollte diese Satzanzahl nur so groß als unbedingt notwendig gewählt werden.