Beschreibung

P-AXIS-00264

Betriebsart für Geschwindigkeitsregelung (SERCOS)

Beschreibung

Dieser Parameter legt die gewünschte Betriebsart beim Umschalten auf Geschwindigkeitsregelung fest.

Parameter

antr.sercos.op_mode_for_velocity_control

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 ≤ op_mode_for_velocity_control ≤ 3 mit:

0: Hauptbetriebsart S-0-0032

1: Nebenbetriebsart 1, S-0-0033

2: Nebenbetriebsart 2, S-0-0034

3: Nebenbetriebsart 3, S-0-0035

Achstypen

S

Dimension

 

S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS

Anmerkungen

Für die Geschwindigkeitsregelung kann auch die Hauptbetriebsart verwendet werden.

P-AXIS-00463

Betriebsart für Antriebslageregelung (CANopen)

Beschreibung

Parameter wird belegt, wenn die Übertragung der Antriebsbetriebsart (CANopen Objekt 0x6060) in den zyklischen Prozessdaten konfiguriert ist.

Es wird der nach Steuerungshochlauf und Hochlauf des Feldbusses für die Betriebsart 'zyklische Lagesollwertvorgabe‘ zu übertragende Wert eingetragen.

Parameter

antr.canopen.cyclic_position_op_mode

Datentyp

SGN16

Datenbereich

MIN(SGN16) … MAX(SGN16)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

8

Antriebstypen

CANopen

Anmerkungen

 

P-AXIS-00464

Betriebsart für Antriebsgeschwindigkeitsregelung (CANopen)

Beschreibung

Parameter wird belegt, wenn die Übertragung der Antriebsbetriebsart (CANopen Objekt 0x6060) in den zyklischen Prozessdaten konfiguriert ist.

Es wird der nach Steuerungshochlauf und Hochlauf des Feldbusses für die Betriebsart 'zyklische Geschwindigkeitsvorgabe‘ zu übertragende Wert eingetragen.

Parameter

antr.canopen.cyclic_velocity_op_mode

Datentyp

SGN16

Datenbereich

MIN(SGN16) … MAX(SGN16)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

9

Antriebstypen

CANopen

Anmerkungen

 

P-AXIS-00766

Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung

Beschreibung

Um ein flüssiges Umschalten zwischen lage- und drehzahlgeregelten Betrieb zu ermöglichen, muss die im Antrieb eingestellte Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung berücksichtigt werden.

Diese Gewichtung kann mit diesem Parameter festgelegt werden.

Parameter

antr.sai_op_mode_change.feed_forward_v_weighting

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 <= P-AXIS-00766 <= 1200

Achstypen

S

Dimension

 

S:0.1%

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Ab CNC-Version V3.1.3125.0 wird dieser Parameter durch P-AXIS-00833 ersetzt.

Aus Kompatibilitätsgründen ist P-AXIS-00766 weiterhin verfügbar.

Die Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung wird für CANopen-Antriebe über das Objekt 3062h konfiguriert.
Bei SERCOS-Antrieben wird die Geschwindigkeitsvorsteuerung über den Parameter S-0-0296 gewichtet.

P-AXIS-00767

Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann eine Grenzgeschwindigkeit vorgegeben werden.

Diese Grenzgeschwindigkeit wirkt dann, wenn eine Drehzahl vorgegeben wird, die größer ist als die Umschaltgeschwingigkeit. Es wird dann auf Drehzahlregelung umgeschaltet.

Parameter

antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on

Datentyp

SGN32

Datenbereich

0 ≤ P-AXIS-00767 ≤ MAX(SGN32)

Achstypen

S

Dimension

 

S: 0.001°/s

Standardwert

2000000000

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll!

Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert.

P-AXIS-00767 ersetzt ab v3.1.3079.13 den Parameter P-AXIS-00265. Dieser behält jedoch nach wie vor seine Funktionalität.

P-AXIS-00768

Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die Grenzgeschwindigkeit für das Rückschalten auf Lageregelung vorgegeben werden.

 

Diese Grenzgeschwindigkeit P-AXIS-00768 wirkt dann, wenn die aktuelle Drehzahl bei einem Positioniervorgang mit M19 größer ist als P-AXIS-00768.
Es wird zunächst auf P-AXIS-00768 abgebremst, bevor die Positionsregelung eingeschaltet wird

Parameter

antr.sai_op_mode_change.v_position_control_on

Datentyp

SGN32

Datenbereich

0 ≤ P-AXIS-00768 ≤ MAX(SGN32)

Achstypen

S

Dimension

 

S: 0.001°/s

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll!

Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert.

P-AXIS-00768 ersetzt ab v3.1.3079.13 den Parameter P-AXIS-00265. Dieser behält jedoch nach wie vor seine Funktionalität.