Übersicht der Parameter
ID | Parameter | Beschreibung |
P-CHAN-00004 | autom_range | Automatischer Getriebestufenwechsel |
P-CHAN-00007 | bezeichnung | Spindelbezeichnung |
P-CHAN-00008 | cax_face_id | Variante der Stirnflächenbearbeitung (Drehen/Fräsen) |
P-CHAN-00010 | default_ax_name_of_spindle | Name der Spindel als Kanalachse |
P-CHAN-00036 | log_achs_nr | Spindel-Achsnummer |
P-CHAN-00037 | log_achs_nr_master | Masterachse |
P-CHAN-00038 | log_achs_nr_slave | Slaveachse |
P-CHAN-00043 | m19_synch | Synchronisationsart der M19-Funktion |
P-CHAN-00045 | m3_synch | Synchronisationsart der M03-Funktion |
P-CHAN-00047 | m4_synch | Synchronisationsart der M04-Funktion |
P-CHAN-00049 | m5_synch | Synchronisationsart der M05-Funktion |
P-CHAN-00051 | main_spindle_ax_nr | Definition der Hauptspindel |
P-CHAN-00052 | main_spindle_gear_change | Freigabe für Getriebeschalten |
P-CHAN-00053 | main_spindle_name | Hauptspindelbezeichnung |
P-CHAN-00055 | max_speed | Drehzahlbereichsgrenzen |
P-CHAN-00058 | min_speed | Drehzahlbereichsgrenzen |
P-CHAN-00061 | mode | Koppelmodus |
P-CHAN-00069 | plc_control | PLC-gesteuerte Spindel über Kanalschnittstelle |
P-CHAN-00074 | range_way | Suchrichtung in der Drehzahlbereichstabelle |
P-CHAN-00081 | s_synch | Synchronisationsart der S-Funktion |
P-CHAN-00082 | spdl_anzahl | Spindelanzahl im Kanal |
ID | Parameter | Beschreibung |
P-AXIS-00007 | a_konst | konstante Beschleunigung |
P-AXIS-00010 | a_min | Beschleunigung Minimum |
P-AXIS-00015 | achs_mode | Achsmode |
P-AXIS-00016 | achs_nr | Achsnummer |
P-AXIS-00018 | achs_typ | Achstyp |
P-AXIS-00020 | antr_typ | Antriebstyp |
P-AXIS-00026 | b1 | Koeffizient |
P-AXIS-00027 | b2 | Koeffizient |
P-AXIS-00028 | b3 | Koeffizient |
P-AXIS-00031 | beweg_richt | Drehrichtung für rotatorische Achsen |
P-AXIS-00041 | n1 | Drehzahlgrenze 1 für maximales Moment |
P-AXIS-00078 | getr_schalt_pos | Getriebestufenwechselposition |
P-AXIS-00079 | getriebe_stufe | Nummer der Standardgetriebestufe |
P-AXIS-00099 | kv | Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung |
P-AXIS-00120 | mod_komp | Aktivierung der Modulokompensation |
P-AXIS-00124 | modulo_fehler | Modulofehler-Kompensation |
P-AXIS-00125 | modulo_umdreh | Anzahl Umdrehungen |
P-AXIS-00126 | moduloo | Obergrenze Modulobereich |
P-AXIS-00127 | modulou | Untergrenze Modulobereich |
P-AXIS-00128 | multi_gain_n | Anpassung der Antriebsstellgröße an den D/A-Konverter |
P-AXIS-00129 | multi_gain_z | Anpassung der Antriebsstellgröße an den D/A-Konverter |
P-AXIS-00130 | n_grenz | Grenzdrehzahl |
P-AXIS-00156 | ref_ohne_nocken | Referenzieren ohne Nocken |
P-AXIS-00157 | ref_ohne_rev | Referenzieren ohne Revertieren |
P-AXIS-00159 | reverse | Vorzeichenumkehr Soll/Ist im Lageregler bei+/- 10 V |
P-AXIS-00202 | typ | Kennlinientyp |
P-AXIS-00205 | v_reso_denom | Geschwindigkeitsskalierung Nenner |
P-AXIS-00206 | v_reso_num | Geschwindigkeitsskalierung Zähler |
P-AXIS-00207 | v_time_base | Zeitbasis Geschwindigkeitsskalierung |
P-AXIS-00209 | vb_eilgang | Eilganggeschwindigkeit |
P-AXIS-00216 | vb_min_null | Grenze für Drehzahl == 0 bei Drehzahlüberwachung |
P-AXIS-00217 | vb_prozent | Faktor für Spindeldrehzahl erreicht |
P-AXIS-00220 | vb_regelgrenze | Geschw. für Regelgrenze |
P-AXIS-00224 | vorz_richtung | Einschränkung der Drehrichtung für rotatorische Achsen |
P-AXIS-00233 | wegaufn | Wegauflösung des Messsystems |
P-AXIS-00234 | wegaufz | Wegauflösung des Messsystems |
P-AXIS-00240 | a_max | Maximale Spindelbeschleunigung |
P-AXIS-00242 | n2 | Drehzahlgrenze 2 für maximale Leistung |
P-AXIS-00265 | velocity_position_control_on | Umschaltgeschwindigkeit |
P-AXIS-00266 | velocity_position_control_off | Rückschaltgeschwindigkeit |
ID | Parameter | Beschreibung |
P-TOOL-00012 | log_ax_nr_spdl | Logische Achsnummer der Spindel |
P-TOOL-00013 | vb_min | Minimale Drehzahl |
P-TOOL-00014 | vb_max | Maximale Drehzahl |
P-TOOL-00015 | a_max | Maximale Beschleunigung |