Kanalparameter
P-CHAN-00489 | Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen im PCS-Koordinatensystem |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Anzeige der Softwareendlagen im PCS-Koordinatensystem aktiviert werden. Berücksichtigt werden alle Verschiebungen (z.B. Nullpunkt- oder Werkzeugverschiebungen) und kartesische Transformationen (#CS). Für die Berücksichtigung von aktiven Spiegelungen (G21-G23, G351) muss zusätzlich der Kanalparameter P-CHAN-00434 aktiviert werden. Für Achsen, die Bestandteil einer aktiven kinematischen Transformation sind, ist eine Anzeige der PCS-Grenzen nicht möglich. In diesem Fall werden die Endlagen auf +/-1E200 gesetzt. Offsetgrenzen für den Handbetrieb werden bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Ist die Anzeige der PCS-Verfahrbereichsgrenzen aktiviert, können diese über CNC-Objekte in den Daten der Interpolatorachsen der GEO-Task abgefragt werden. |
Parameter | display_pcs_limits |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Die PCS-Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen ist abgeschalten. 1: Die PCS-Verfahrbereichsgrenzen werden berechnet und zur Verfügung gestellt. |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | HINWEIS: Für Achsen, die Bestandteil einer aktiven kinematischen Transformation sind (#TRAFO), ist die Anzeige der PCS-Endlagen nicht möglich! Diese Funktion ist ab der CNC-Version V3.1.3079.32 verfügbar. |
P-CHAN-00498 | Verhalten bei programmierten Softwareendschaltern |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Begrenzungsverhalten bei Programmierung der Softwareendschaltern im NC Programm über G98 und G99 festgelegt werden. Ab der CNC-Version V3.1.3077.0 ist die Vergrößerung des Bereichs der Softwareendschalter über das NC-Programm zulässig. Ist dieses Verhalten nicht erwünscht, so kann die Begrenzung auf die parametrierten Softwareendschalter der jeweiligen Achsparameterliste aktiviert werden. (P-AXIS-00177 u. P-AXIS-00178) Die programmierten Werte der Softwareendschalter werden dann auf die Werte aus der jeweiligen Achsparameterliste begrenzt und die Warnung ID 21648 bzw. ID 21650 ausgegeben. Weitere Informationen zu programmierten Softwareendschaltern: Ergänzungen zu G98 und G99 |
Parameter | range_check_prog_soft_limits |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Keine Begrenzung der programmierten Werte 1: Begrenzung der programmierten Werte auf den Bereich der Softwareendschalter |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.4 |