Abheben / Senken einer Achse (LIFT)
Weitergehende Informationen können der Funktionsbeschreibung "Kollisionsvermeidung durch LIFT-Funktion" [FCT-A11] entnommen werden.
Satzübergreifendes Abheben/Senken
Die Programmierung orientiert sich an der Syntax für unabhängige Achsen. Beim Start des Abhebens/Senkens können die entsprechenden Parameter programmiert werden. Diese sind nicht haltend, d.h. sie werden, falls erforderlich, bei jedem Start neu gesetzt.
Syntax: |
<Achsname> [ LIFT_START [ DOWN ] [ G90 | G91 ] [ POS=.. ] POS_LIMIT=.. ] |
<Achsname> | Name der Liftachse |
LIFT_START | Kennung für den Start der (satzübergreifenden) unabhängigen Abhebebewegung der Achse. Muss immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein. |
DOWN | Über DOWN kann die Richtung der Achsbewegung invertiert werden, d.h. die Bewegung geht in Richtung des negativen Softwareendschalters. Die Standardrichtung ohne Angabe ist in Richtung des positiven Softwareendschalters. |
G90 / G91 | Absolut- / Relativmaß, das Standardmaß ist G90. G91 ist nicht haltend, sondern nur für die Abhebe/Senkbewegung wirksam. |
POS=.. | Zielposition der Liftachse nach der Abhebebewegung in [mm, inch]. Standard ist die aktuelle Sollposition der Achse (siehe V.A.ABS.<Achsname>). |
POS_LIMIT=.. | Maximale Anhebehöhe bzw. Absenktiefe in [mm, inch] |
Syntax: |
<Achsname> [ LIFT_END ] |
<Achsname> | Name der Liftachse |
LIFT_END | Kennung für das Ende der (satzübergreifenden) unabhängigen Abhebebewegung der Achse. |
Programmierbeispiel
Abheben/Senken in einem NC-Satz
Die Programmierung orientiert sich an der Syntax für unabhängige Achsen. Beim Start des Abhebens/Senkens können die entsprechenden Parameter programmiert werden. Diese sind nicht haltend, d.h. sie werden, falls erforderlich, bei jedem Start neu gesetzt.
Syntax: |
<Achsname> [ LIFT [ DOWN ] [ G90 | G91 ] [ POS=.. ] POS_LIMIT=.. ] |
<Achsname> | Name der Liftachse |
LIFT | Kennung für den Start und das Ende der unabhängigen Abhebebewegung der Achse im aktuellen NC-Satz. Muss immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein. |
DOWN | Über DOWN kann die Richtung der Achsbewegung invertiert werden, d.h. die Bewegung geht in Richtung des negativen Softwareendschalters. Die Standardrichtung ohne Angabe ist in Richtung des positiven Softwareendschalters. |
G90 / G91 | Absolut-/Relativmaß. Das Standardmaß ist G90. G91 ist nicht haltend, sondern nur für die Abhebe/Senkbewegung wirksam. |
POS=.. | Zielposition der Liftachse nach der Abhebebewegung in [mm, inch]. Standard ist die aktuelle Sollposition des Achse (siehe V.A.ABS.<Achsname>). |
POS_LIMIT=.. | Maximale Abhebehöhe bzw. Absenktiefe in [mm, inch] |
Programmierbeispiel