Spindelbewegung (M3/M4/M5)
Syntax : | ||
M03 | Spindeldrehung im Uhrzeigersinn (cw) | modal |
M04 | Spindeldrehung im Gegenuhrzeigersinn (ccw) | modal |
M05 | Spindel stoppen | modal |
Die Spindel-M-Funktionen M03, M04, M05 legen die Spindelbetriebsart fest und sind im Zusammenhang mit dem S-Wort zu verwenden (Kap. Spindeldrehzahl (S-Wort)). Sie sind haltend wirksam und dürfen jeweils nur alleine im NC-Satz programmiert werden.
Die Spindeldrehung wird aktiviert, wenn M03 oder M04 programmiert wurde und eine gültige Drehzahl gesetzt ist.
Mit M05 wird die Spindeldrehung gestoppt. Es ist zu beachten, dass diese Spindel-M-Funktion der Default-Spindelmodus nach Steuerungshochlauf und erstem Programmstart ist.
Wird am Programmende kein M05 gesetzt, so dreht die Spindel weiter.
Programmierbeispiel
Spindel bewegen (M3/M4/M5)
Kanalparametersatz [1]:
Für M3, M4, M5 müssen die Synchronisationsarten spindelspezifisch festgelegt werden. Bei der Synchronisationsart „0“ (NO_SYNCH) wird die M-Funktion nicht ausgeführt.