Arbeits-/ Schutzraumüberwachung

Durch Kontrollbereiche kann verhindert werden, dass bestimmte Achskonstellationen zu einer Kollision des Werkzeuges mit zu schützenden Teilen führen. Ein Kontrollbereich kann ein Arbeits- oder ein Schutzbereich sein.

Kontrollbereiche können dreidimensional in zylindrischer oder polygonaler Form definiert werden. Die dritte Dimension wird durch konstante Minimal- und Maximalwerte festgelegt. Die Zuordnung der Achsen ist abhängig von der aktuell ausgewählten Arbeitsebene (z.B. G17).

Arbeits-/ Schutzraumüberwachung 1:
Definition von 3D Kontrollbereichen (Zylindrisch, Polygonal)
Arbeits-/ Schutzraumüberwachung 2:
Beispiel zylindrischer Arbeitsräume einer Applikation

Aus einem Arbeitsbereich kann nicht herausgefahren und in einen Schutzbereich nicht hineingefahren werden. Die aktuellen Werkzeugdaten werden mit einbezogen, so dass die Werkzeugspitze auf ihre Gültigkeit im Kontrollbereich geprüft werden kann.

Arbeits- oder Schutzbereiche werden im NC Programm definiert, aktiviert und deaktiviert, wobei auch mehrere Kontrollbereiche gleichzeitig aktiv sein können. Kontrollbereiche können im deaktivierten Zustand auch neu definiert werden.

Die Arbeits-/Schutzraumüberwachung mit Überwachung des Werkzeugmittelpunktes ist möglich bei