Löschen von (Broadcast-) Signalen (#SIGNAL REMOVE)
Signale werden i.a. nach dem Verbrauchen durch ein zugeordnetes WAIT gelöscht. Zusätzlich werden Standardsignale implizit bei einem NC-Reset des Empfängerkanals gelöscht (s. a. Kapitel Reset-Behandlung). Da Broadcast-Signale ohne Angabe des Verbrauchszählers nicht durch ein WAIT gelöscht werden, müssen diese explizit entfernt werden. Hierzu existiert ein zusätzlicher NC-Befehl. Dieser NC-Befehl kann ebenso für das Löschen von Standardsignalen angewandt werden, wobei hier die Identnummer und der adressierte Kanal übereinstimmen müssen.
Wird ein einzelnes Signal zum Löschen angegeben, so wird, falls evtl. mehrere gleiche Signale vorhanden sind, auch nur eines davon entfernt. Dagegen werden bei Angabe eines Signalbereichs [ID; IDMAX] alle Signale, d.h. auch evtl. mehrere gleiche Signalnummern, innerhalb dieses Bereichs entfernt.
Syntax: |
#SIGNAL REMOVE [<Modus>] [ ID=.. | IDMIN=.. [IDMAX=..] { CH=.. } ] |
<Modus> | Synchronisationsart. Zulässige Kennungen: ---: Synchronisation auf Decoder-Ebene (Grundeinstellung). Diese Synchronisation ist z.B. erforderlich, wenn auf Parameter oder Variablen synchronisiert werden soll. SYN: Synchronisation auf Interpolator-Ebene. Diese Synchronisation ist bei Echtzeitanforderungen notwendig, z.B. Synchronisation zweier Bearbeitungseinheiten einer Mehrständermaschine |
ID=.. | Nummer des zu löschenden Broadcast-Signals. Positive Ganzzahl. |
IDMIN=.. | Erstes zu löschende Broadcast-Signal eines Bereiches. Auch alternativ zu ID=... Positive Ganzzahl |
IDMAX=.. | Letztes zu löschende Broadcast-Signal eines Bereiches. Positive Ganzzahl |
CH=.. | Nummer des Kanals, für den das zu löschende Signal bestimmt ist. Wird keine Kanalnummer angegeben, so wird das entsprechende Broadcast –Signal gelöscht |
(1) siehe [6]-2.4
Programmierbeispiel
Löschen von (Broadcast-) Signalen
Synchronisation auf DEC-Ebene)