Verfügbare Betriebsmodi
OPMODE 1: Einfügen von Übergangspolynomen
Im Betriebsmodus 1 werden bei Bewegungssatzübergängen die Sätze gekürzt und Übergangspolynome eingefügt.

Der maximale Konturfehler CONTERROR ("ε") wird zur Generierung des Übergangspolynoms benötigt. Durch das eingefügte Polynom wird der tatsächliche Konturfehler für gewöhnlich kleiner (d.h. es gilt εreal < εprog).
![]() | Im aktuellen Satzübergang wird kein Polynom eingefügt, wenn |
- die Satzlänge des Anfangssatzes < 1.1µm ist oder
- die Satzlänge des Zielsatzes < 2.2µm ist oder
- der Knickwinkel > 178° ist.
OPMODE 2: Erzeugung von Splinekurven für die HSC-Bearbeitung
Im Betriebsmodus 2 werden Splinekurven durch die vorgegebenen Eckpunkte erzeugt. Am Anfang von prismatischen Abschnitten wird die Splineerzeugung automatisch abgewählt und ein tangentialer Übergang durchgeführt.
Bei den Satzübergängen im prismatischen Bereich, die nach den zusätzlichen Parametern gemäß Kapitel HSC-Programmierung mit OP1 und OP2 erkannt werden, wird automatisch in den Betriebsmodus 1 (OPMODE 1) gewechselt, d.h. es werden Übergangspolynome eingesetzt. Bei den eingefügten Splinekurven wird keine Konturabweichung zwischen den Stützpunkten überwacht.

Programmierbeispiel
OPMODE 1: Einfügen von Übergangspolynomen
Programmierbeispiel
OPMODE 2: Erzeugung von Splinekurven für die HSC-Bearbeitung