HSC-Programmierung mit OP1 und OP2
Syntax: |
HSC [ON | OFF] [ [OPMODE=..] [CONTERROR=..] ] |
ON | HSC-Bearbeitung aktivieren |
OFF | HSC-Bearbeitung deaktivieren |
OPMODE=.. | Betriebsmodus setzen mit: 1: Einfügen von Übergangspolynomen. 2: Erzeugung von interpolierenden Splinekurven. |
CONTERROR=.. | Festlegung des maximalen Konturfehlers in [mm, inch] mit Gilt nur in Verbindung mit aktivem OPMODE 1! Wird der Parameter im OPMODE 2 gesetzt, so wirkt er erst bei Wechsel in OPMODE 1. |
Wird bei einer Aktivierung der HSC-Bearbeitung keine Parametrierung vorgenommen, ist folgender Grundzustand gültig:
- OPMODE1
- CONTERROR=0.1 mm
![]() | Die Parameter können auch in mehreren Schritten angegeben werden. Das heißt, es ist z.B. möglich zunächst den Betriebsmodus ("OPMODE") sowie die HSC-Bearbeitung ("ON") in einem ersten Befehl zu aktivieren und in einem zweiten Befehl dann den maximalen Konturfehler ("CONTERROR") festzulegen. Es wird eine Fehlermeldung erzeugt, wenn während aktivierter HSC-Bearbeitung der Betriebsmodus geändert werden soll. |