Unterdrückung von Verschiebungen (#SUPPRESS OFFSETS)
Der Befehl bewirkt in Kombination mit einem Bewegungssatz das Anfahren der programmierten Achspositionen ohne Berücksichtigung aktiver Verschiebungen.
Ohne Angabe einer bestimmten Verschiebungsart werden alle Verschiebungen im NC-Satz unterdrückt.
![]() | Ab Version V2.11.2032.07 kann zusätzlich angewählt werden, welche aktiven Verschiebungen (Nullpunkte, Bezugspunkte, PSET, Messen usw.) im NC-Satz unterdrückt werden sollen. |
Verschiebungen aufgrund aktiver kinematischer und / oder kartesischer Transformationen (CS, ACS, ROTATION) werden durch den Befehl nicht unterdrückt. Zur Unterdrückung sämtlicher Arten von Verschiebungen muss dann alternativ der Befehl #MCS ON/OFF verwendet werden.
Syntax: | |
#SUPPRESS OFFSETS [ [ ZERO ADD_ZERO PSET CLAMP TOOL MEASURE MANUAL ] ] <Achsname>.. {<Achsname>..} | nicht |
ZERO | Nullpunktverschiebungen |
ADD_ZERO | Additive Nullpunktverschiebungen bzw. Bezugspunktverschiebungen |
PSET | Istwertverschiebungen |
CLAMP | Platzversätze |
TOOL | Werkzeugversätze |
MEASURE | Messverschiebungen |
MANUAL | Handbetriebverschiebungen |
<Achsname>.. | Achspositionen, die ohne Verschiebungen angefahren werden sollen. |
Programmierbeispiel
Unterdrückung von Verschiebungen