Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (#MCS ON/OFF)

Nicht im Umfang der Standardlizenz! Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen".

Mit der Funktionalität MCS lassen sich die aktive kinematische und / oder kartesische Transformation sowie sämtliche, in die Achsen eingerechnete Versätze temporär deaktivieren, so dass die Maschinenachsen direkt positioniert werden können. Nach Verlassen des MCS wird der bei Anwahl vorhandene Zustand wiederhergestellt.

Beispielsweise erfordert das Wechseln des Werkzeuges meist das Anfahren einer definierten Werkzeugwechselposition mit, bezüglich des Maschinennullpunkts, bekannten Koordinaten. Im KS kann das Anfahren dieser Maschinenposition problematisch werden, da über das NC-Programm die KS-Achsen positioniert werden.

Syntax:

#MCS ON [ EX TOOL ]

Aktivierung temporärer Übergang in MCS

#MCS OFF

Deaktivierung temporärer Übergang in MCS

EX TOOL

Bei Werkzeugwechsel im MCS werden keine Werkzeugversätze eingerechnet, so dass auch weiterhin die Maschinenachsen direkt positioniert werden können. Dies erfolgt erst bei #MCS OFF.

Im MCS bestehen keine Beschränkungen bezüglich verwendbarer NC-Funktionalität, die An-/Abwahl von RTCP / TLC , CS, ACS, BCS und ECS ist jedoch nicht möglich.

Programmierte Verschiebungen sind auch im MCS nur bis zu dessen Abwahl gültig und werden nicht gespeichert.

Bei Änderung der Achskonfiguration durch externen Achstausch (z.B. #CALL AX ...) im MCS ist zu beachten, dass zur Reaktivierung der kinematischen und / oder der kartesischen Transformation eine definierte Achsanordnung notwendig ist.

Programmierbeispiel

Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (MCS)

N10 #TRAFO ON
N20 #CS ON[1.5,0,32,14.5,0,45]   (Anwahl eines BKS)
N30 G01 G90 F5000
N40 X0 Y0 Z0
N50 #MCS ON EX TOOL   (Übergang in das Maschinen-KS mit der Option)
                      (‘EX TOOL’ - WZ wird erst bei MCS OFF)
                      (eingerechnet)
N60 T1 D1             ( Werkzeuglänge wird NICHT hier verrechnet,
                      ( sondern erst in Zeile N70)
;...
N70 #MCS OFF          (Abwahl des MCS, RTCP und CS werden wieder)
                      (aktiviert)
N100 #TRAFO OFF
N110 #CS OFF
N400 M30