Anfordern aktueller Istpositionen und Ablegen in "V.A.ABS[ ]" (#CHANNEL INIT)
Syntax: |
#CHANNEL INIT [ ACTPOS { AX=<Achsname> | AXNR=.. } ] |
AX=<Achsname> | Name der Achse, für die der Istwert angefordert wird. |
AXNR=.. | Logische Nummer der Achse, für die der Istwert angefordert wird, Positive Ganzzahl. |
Der NC-Programminterpreter fordert für alle oder bestimmte Bahnachsen die aktuellen Istpositionen beim Interpolator an, legt diese in den Arbeitsdaten ab und initialisiert mit diesen Positionen den NC-Kanal. Auf die aktuellen Istpositionen in den Arbeitsdaten kann dann mittels Variablenprogrammierung V.A.ABS (s. a. Kap. Achsspezifische Variablen (V.A.)) zugegriffen werden. Eventuell vorhandene Handbetriebsoffsets im Interpolator werden automatisch gelöscht. Die Achspositionen entsprechen denjenigen für Offset Null. Die in den Variablen V.A.MANUAL_OFFSETS abgelegten Werte (s. a. Kap. Achsspezifische Variablen (V.A.)) werden nicht aktualisiert.
![]() | Sind keine Achsen programmiert, so werden für alle im Kanal vorhandenen Bahnachsen die Istpositionen angefordert. Sind Achsen programmiert, so werden nur für diese die Istpositionen angefordert. Für die nicht programmierten Achsen werden die Sollpositionen angefordert. |
Hinweis | |
Durch die Übernahme der Istposition als Sollposition kann sich die Achse bewegen. Eine Übernahme in einer NC-Programmschleife kann zu einem Driften des Antriebes führen. |
Programmierbeispiel
#CHANNEL INIT [ ACTPOS … ]