Bearbeitungszeit/Vorschubgeschwindigkeit (G93/G94/G95/G194)
Syntax: | ||
G93 | Angabe der Bearbeitungszeit in Sekunden | modal |
G94 | Vorschub pro Minute | modal, Grundzustand |
G95 | Umdrehungsvorschub | modal |
G194 | Vorschubberechnung aufgrund gewichteter maximaler Achsvorschübe | modal |
Mittels der G-Funktionen G93, G94, G95 und G194 kann die Wirkung des F-Wortes wahlweise umgeschaltet werden.
G93 definiert zusammen mit dem F-Wort eine Bearbeitungszeit in [s].
G94 definiert zusammen mit dem F-Wort:
- für Linearachsen den Vorschub in [mm/min, m/min, inch/min]
- für Rundachsen den Vorschub in [°/min]
G95 definiert zusammen mit dem F-Wort einen Umdrehungsvorschub in [mm/U, inch/U]. Die Funktion ist in Kapitel Umdrehungsvorschub (G95) genauer beschrieben.
G194 definiert zusammen mit dem F-Wort einen Gewichtungsfaktor in [%] für die maximalen Vorschubgeschwindigkeiten. Die maximal zulässige Vorschubgeschwindigkeit auf der Bahn ergibt sich dann aus den gewichteten achsspezifischen Werten P-AXIS-00212. Mindestens eine Achse fährt dann mit ihrer gewichteten Maximalgeschwindigkeit. Es sind nur Gewichtungswerte kleiner 100% erlaubt.
Programmierbeispiel
Bearbeitungszeit/Vorschubgeschwindigkeit (G93/G94/G95/G194)