Verweilzeit (G04), (#TIME)
Syntax: | |
G04 <1.Hauptachse>.. | <time> | <Hauptspindel>.. | nicht modal |
G04 | Verweilzeit |
<1.Hauptachse>.. | Die Verweilzeit wird mit dem Namen der 1.Hauptachse in [s] angegeben, oder alternativ... |
<time> | ...als anschließende direkte oder parametrierte [ab V2.11.2026.02] Angabe der Verweilzeit in [s], oder alternativ… |
<Hauptspindel>.. | mit dem Namen der Hauptspindel und der Angabe einer Anzahl Umdrehungen [U] [ab V2.11.2023.02]. |
Verweilzeiten werden z.B. beim Freischneiden oder evtl. bei Maschinenfunktionen benötigt.
Die Verweilzeit darf nur alleine im NC-Satz programmiert werden (Ausnahme: Satz-Nr).
Programmierbeispiel
Verweilzeit (G04)
Eine weitere Möglichkeit zur Angabe der Verweilzeit ist mit der Funktion #TIME möglich.
Syntax: | |
#TIME <time> | nicht modal |
#TIME | Klartextbefehl Verweilzeit |
<time> | Wert der Verweilzeit direkt oder parametriert in [s] |
Programmierbeispiel
Verweilzeit (#TIME)
Verweilzeit (G04) mit Achskopplung
Verfügbar ab V3.1.3131.0
Mit #TURN [TIME_IN_REV_CPL=1] kann die Verweilzeit der Bahnachsen an die Geschwindigkeit der Hauptspindel gekoppelt werden. Die Verweilzeit berechnet sich dabei aus der Geschwindigkeit der gekoppelten Hauptspindel mit Achskopplungen und der programmierten Umdrehungsangabe.
Achskopplungen mit variabler Getriebeübersetzung können über den NC-Befehl #GEAR LINK oder über das HLI [FCT-A9// Achskopplung über HLI] erfolgen.
Im Standardfall #TURN [TIME_IN_REV_CPL=0] wird die Verweilzeit der Hauptspindel ohne Berücksichtigung von Achskopplungen berechnet.
Bei einem Wechsel der Hauptspindel wird die Einstellung von TIME_IN_REV_CPL automatisch für die neue Hauptspindel übernommen und für die bisherige Hauptspindel deaktiviert.
Programmierbeispiel
Verweilzeit mit Achskopplung
; Voraussetzung: Achse 6 als Hauptspindel, Achse 7 als Nebenspindel