Arithmetische Ausdrücke <expr>
Bei der Behandlung von arithmetischen Ausdrücken gelten die üblichen Rechenregeln:
- Punkt-vor-Strich-Rechnung
- die Klammer-Regel, wobei eckige Klammern "[ ]" zu verwenden sind. Runde "(...)" entsprechen Kommentaren.
In arithmetischen Ausdrücken werden oft Parameter verwendet. Die Schreibweise von Parametern ist:
- P gefolgt von einer ganzen Zahl, z.B. P12
Beispiel für einen arithmetischen Ausdruck:
P5 = [[sin[R1*30.00] + P2] / P5]
Makros (Strings) können arithmetischen Ausdrücken und Teilen davon zugewiesen werden.
Ein Makroname führt zu dem Makroinhalt, der analysiert wird. Dabei ist auch eine rekursive Behandlung möglich.
Makronamen müssen in Anführungszeichen eingeschlossen sein. Bei deren Decodierung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Die Schachtelung von Makros wird durch ein vorangestelltes ´\´-Zeichen vor den begrenzenden Anführungszeichen angezeigt. Es ist darauf zu achten, dass immer komplette Schachtelungsebenen in einem Makro zusammengefasst sind, d.h. das Einfügen von ´[´ am Anfang und ´]´ am Ende des Makroinhaltes darf sich nicht auf das Ergebnis des mathematischen Ausdrucks auswirken.
Programmierbeispiel
Geschachtelte Makros
Die im NC-Programm definierten Makros sind programmübergreifend gültig!
Die Programmierung von Makros außerhalb mathematischer Ausdrücke wird in "Makroprogrammierung (#INIT MACRO TAB) " beschrieben.
Übersicht über alle verfügbaren Rechenoperationen:
Grundrechenarten:
Addition | + | P1 = P2 + P3 + 0.357 |
Subtraktion | - | P1 = P2 - 0.031 |
Multiplikation | * | P1 = P2 * [P3 + 0.5] |
Division | / | P1 = P2 * P3 / [P5 + P6] |
Exponentenrechnung | ** | P1 = 2**P3 (zwei hoch P3) |
Modulorechnung | MOD | P1 = 11 MOD 3 (-> 2) |
Zahlenfunktionen:
Absolutwertbildung | ABS [..] | P1 = ABS [P2 - P4] |
Quadrieren | SQR [..] | P1 = SQR [P2] + SQR [P3] |
Quadratwurzel | SQRT [..] | P1 = SQRT [SQR[P2]+SQR[P3]] |
e - Funktion | EXP [..] | P1 = EXP [P2 * P4] |
Natürlicher Logarithmus | LN [..] | P1 = LN [P2] + LN [P3] |
Zehner - Exponent | DEXP [..] | P1 = DEXP [P2] |
Zehner - Logarithmus | LOG [..] | P1 = LOG [P2] |
Hinweis | |
Bei LN, LOG und SQRT muss das Argument immer größer 0 sein! |
Bitoperatoren:
UND-Verknüpfung | & | P1 = P2 & P3 |
ODER-Verknüpfung | | | P1 = P2 | P3 |
Exklusives ODER | ^ | P1 = P2 ^ P3 |
Komplement | INV[..] | P1 = INV[P2] |
Hinweis | |
Die Operanden können beliebige positive mathematische Ausdrücke oder Zahlen im Bereich 0 ... 2^32-1 (UNS32) sein. Negative Ausdrücke oder Zahlen sind nicht erlaubt. Gleitkommazahlen werden in ganze Zahlen konvertiert. Das Ergebnis der Bitoperation liegt immer im Bereich 0 ... 2^32-1 (UNS32). |
Logische Operatoren:
UND-Verknüpfung | && / AND | P1 = P2 && P3 P1 = P2 AND P3 |
ODER-Verknüpfung | || / OR | P1 = P2 || P3 P1 = P2 OR P3 |
Exklusive ODER-Verknüpfung | XOR | P1 = P2 XOR P3 |
NICHT-Operator | NOT[..] | P1 = NOT[P2] P1 = NOT[1] (P1 = 0) P1 = NOT[0.5] (P1 = 0) P1 = NOT[0.49] (P1 = 1) P1 = NOT[0] (P1 = 1) |
Hinweis | |
Die Operanden können beliebige positive mathematische Ausdrücke oder Zahlen sein. Negative Ausdrücke oder Zahlen sind nicht erlaubt. Eine Gleitkommazahl wird mit TRUE (1) bewertet, wenn ihr Wert > oder = 0.5 ist. |
Vergleichsoperatoren:
Bei Schleifen (Kapitel Anweisungen zur Beeinflussung des NC-Programmablaufes) sind Vergleichsoperationen erforderlich. Es kann wie folgt geprüft werden auf:
Gleichheit | == | $IF P1 == 10 |
Ungleichheit | != | $IF P1 != 10 |
größer gleich | >= | $IF P1 >= 10 |
kleiner gleich | <= | $IF P1 <= 10 |
kleiner | < | $IF P1 < 10 |
größer | > | $IF P1 > 10 |
Operator – Prioritäten:
Die verfügbaren Operatoren sind nach absteigender Priorität aufgelistet. 10 ist die höchste und 1 die niedrigste Priorität.
Priorität | Operator | Beschreibung |
10 | ** | Potenz |
9 | *, / | Multiplikation, Division |
8 | +, - | Addition, Subtraktion |
7 | & | Bitweises UND |
6 | ^ | Bitweises exklusives ODER |
5 | | | Bitweises ODER |
4 | <=, >=, ==, <, >, != | Vergleichsoperatoren |
3 | &&, AND | Logisches UND |
2 | XOR | Logisches exklusives ODER |
1 | ||, OR | Logisches ODER |
Mögliche Wahrheitswerte sind:
Wahr | TRUE | $IF V.A.MERF.X == TRUE |
Nicht wahr | FALSE | $WHILE V.G.WZ[2].OK == FALSE |
Hinweis | |
Behandlung der Wahrheitswerte: Für TRUE wird steuerungsintern der Wert 1 verwendet. Für FALSE wird steuerungsintern der Wert 0 verwendet. |
Winkelfunktionen (Angabe von Winkeln in Grad):
Sinus | SIN [..] | P1 = SIN [P2] |
Kosinus | COS [..] | P1 = COS [P2] |
Tangens | TAN [..] | P1 = TAN [P2] |
Kotangens | COT [..] | P1 = COT [P2] |
Arkus Sinus | ASIN [..] | P1 = ASIN [P2] |
Arkus Kosinus | ACOS [..] | P1 = ACOS [P2] |
Arkus Tangens | ATAN [..] | P1 = ATAN [P2] |
Arkus Tangens mit | ATAN2 [y,x] | P1 = ATAN2[100,100] (-> Ergebnis ist 45°) |
Arkuskotangens | ACOT [..] | P1 = ACOT [P2] |
Hinweis | |
Bei den Zahlenfunktionen ASIN und ACOS muss das Argument immer zwischen -1 und +1 sein. Bei der Zahlenfunktion TAN darf das Argument nicht die Werte ... -90, 90, 270 ... Grad annehmen. Bei der Zahlenfunktion COT darf das Argument nicht die Werte ... -180, 0, 180 ... Grad annehmen. Die Zahlenfunktion ATAN2 liefert für x != 0 den Winkel einer Position zur X-Achse im korrekten Quadranten. Sonderfall: Für ATAN2[0,0] (x = 0 und y = 0) ist das Ergebnis immer 0. |
Umwandlungsfunktionen:
Nachkommastellen | INT [..] | P1 = INT [123.567] (P1 = 123) |
Ganzzahligen Anteil | FRACT [..] | P1 = FRACT [123.567] (P1 = 0.567) |
Auf ganze Zahl runden | ROUND [..] | P1 = ROUND [77.5] (P1 = 78) P1 = ROUND [45.4] (P1 = 45) |
Aufrunden | CEIL [..] | P1 = CEIL [8.3] (P1 = 9) |
Abrunden | FLOOR [..] | P1 = FLOOR [8.7] (P1 = 8) |
Konstanten:
3.141592654 (π) | PI | P2 = 2*PI (P2 = 6.283185307) |
Spezielle Funktionen:
Test der Existenz von Variablen (V.P., V.L., V.S., V.E.) / Parametern / M/H-Funktionen / Makros |
EXIST [<Variable/ Parameter/ M Funktion/ H Funktion/ Makroname>] | $IF EXIST[V.P.MYVAR] == TRUE $IF EXIST[V.L.MYARRAY[0]] == TRUE * $IF EXIST[P1] != TRUE $IF EXIST[M55] == TRUE $IF EXIST[H20] == TRUE $IF EXIST["Macro1"] == TRUE *Bei Arrays mit Angabe gueltiger Indizes! |
Bestimmung der Größe einer Array-Dimension von Variablen (V.P., V.L., V.S., V.E.) / Parametern |
SIZEOF [<Array_name>, <Dimension>]
oder für 1. Dim. SIZEOF [<Array_name>] | #VAR P99[3][4]= [1,2,3,4, 5,6,7,8, 11,12,13,14] #ENDVAR (P12 u. P13 für 1.Dimension) P12 = SIZEOF[P99] (P12 = 3) P13 = SIZEOF[P99,1] (P13 ==P12 =3) (P14 für 2.Dimension) P14 = SIZEOF[P99,2] (P14 = 4) (P15 für 3.Dimension, die nicht existiert) P15 = SIZEOF[P99,3] (P15= -1) SIZEOF liefert für nicht vorhandene Arraydimensionen und für Variablen, die keine Arrays sind, immer -1. |
Kleineren Wert ermitteln | MIN [x,y] | P1 = MIN [P2, P3] |
Größeren Wert ermitteln | MAX [x,y] | P1 = MAX [P2, P3] |
Vorzeichen bestimmen | SIGN [..] | P1 = SIGN [P2] liefert für positive Werte: 1 negative Werte: -1 Null: 0 |
Bestimmung der Stringlänge eines Makroinhaltes. [ab V2.11.2841.00] | MACRO_LENGTH [<Makroname>] | "Macro53" = "G53 X0 Y0 Z0" "Empty" = "" P1 = MACRO_LENGTH["Macro53"] (P1 = 12) P1 = MACRO_LENGTH["Empty"] (P1 = 0) MACRO_LENGTH liefert für nicht existierende Makros immer -1 |
Lesen und Auflösung eines Makroinhaltes. Der Rückgabewert ist ein String. [ab V3.1.3081.4] | <MACRO_CONTENT[<Makroname>] | "MACRO_1" = "1 + 2" "MACRO_2" = "SIN[\"MACRO_1\"]" MACRO_CONTENT["MACRO_1"] gibt "1 + 2" zurück MACRO_CONTENT["MACRO_2"] gibt "SIN[1 + 2]" zurück |
Prüfen, ob der Schlüssel des Rohteils existiert. [ab V3.1.3081.6, V3.1.3113.0] | BLANK_HAS_KEY[<String>] | #SCENE ADD [GOBJECT=Rohteil FILE=Rohteil.wrl LINKPOINT=GROUND KEY[0]="TYPE" VAL[0]="CUBE" KEY[1]="LENGTH" VAL[1]=50 X=0 Y=0 Z=770 BLANK] BLANK_HAS_KEY[”TYPE”] gibt TRUE oder FALSE zurück. Hinweis: Es gibt immer nur genau eine aktuelle Rohteildefinition. |
Lesen des Schlüsselwertes des Rohteils. [ab V3.1.3081.6, V3.1.3113.0] | BLANK_VALUE_OF_KEY[<String>] | Vorhandenen Wert lesen: BLANK_VALUE_OF_KEY["TYPE"] gibt "CUBE" zurück Nicht vorhandenen Wert lesen: Fehler ID 22278. Hinweis: Es gibt immer nur genau eine aktuelle Rohteildefinition. |
Verschlüsselungsfunktion:
Mit Hilfe dieser Funktion können Strings verschlüsselt werden. Der zugehörige Schlüssel ist vom Anwender frei definierbar. Die Strings können z.B. wichtige Daten beinhalten, welche man durch Verschlüsselung schützen möchte.
Die verschlüsselten Daten können dann z.B. mit #MSG SAVE in einer Datei gesichert oder über V.E.-Variablen der SPS zur Verfügung gestellt werden.
String verschlüsseln | ENCRYPT ["Schluessel", "String"] |
![]() | Aufgrund einer EU-Exportbestimmung ist die Funktion zur Entschlüsselung nicht mehr verfügbar. |
Das Ergebnis von ENCRYPT wird Variablen vom Typ String zugewiesen. Dabei ist folgendes zu beachten:
- Die Stringvariable muss mindestens die doppelte Länge des zu verschlüsselnden Strings haben.
Programmierbeispiel
String verschlüsseln und sichern in einer Datei