Videos mit Drehsequenzen

Drehsequenzen in Videos

Es wird die folgende Sequenz gezeigt

Die Ausgangslage der Achsen ist wie folgt: A=-90°, B=0° und C=90°

A+10° -> A-10° -> B+10° -> B-10° -> C+10° -> C-10°

#MANUAL [ORI_MODE = ROT_WORLD_CS_AXES]

Videos mit Drehsequenzen 1:

#MANUAL [ORI_MODE = ROT_ACT_CS_AXES]

Videos mit Drehsequenzen 2:

#MANUAL [ORI_MODE = ADD_ANGLE_IN_ACT_CS]

Es wird exemplarisch die Drehreihenfolge ABC verwendet.

Videos mit Drehsequenzen 3: