Einstellungen für den Handbetrieb (#MANUAL)

Verfügbar ab V3.1.3133

Handbetrieb von Orientierungsachsen bei Roboterkinematiken

Mit dem Befehl #MANUAL [ORI_MODE=..] kann die Interpretation von Bewegungen der Orientierungsachsen im Handbetrieb bei Robotern festgelegt werden.

Syntax:

#MANUAL [ORI_MODE =.. ]

 

ORI_MODE =..

ROT_WORLD_CS_AXES: Drehung um die Achsen des globalen Weltkoordinatenachsen (Standard)

ROT_ACT_CS_AXES: Drehung um die Achsen des aktuellen Koordinatensystems des Werkzeugs

ADD_ANGLE_IN_ACT_CS: Bewegungen werden als direkte Änderungen der Euler Winkel im aktuell angewählten Koordinatensystem interpretiert

Die Einstellung ist global haltend und wird durch einen Reset nicht zurückgesetzt.

Eine Änderung ist nur bei inaktivem Handbetrieb möglich.

Gegenüberstellung der einzelnen Interpretationen

Ausgangslage für die Gegenüberstellung der Interpretationen der Bewegungen der Orientierungsachsen ist nachfolgende Robotergrafik.

Einstellungen für den Handbetrieb (#MANUAL) 1:

#MANUAL [ORI_MODE = ROT_WORLD_CS_AXES]

Einstellungen für den Handbetrieb (#MANUAL) 2:

In diesem Modus sind die Orientierungen des Koordinatensystems an der Werkzeugspitze identisch wie die im Roboterfuß.

#MANUAL [ORI_MODE = ROT_ACT_CS_AXES]

Einstellungen für den Handbetrieb (#MANUAL) 3:

 

 

#MANUAL [ORI_MODE = ADD_ANGLE_IN_ACT_CS]

Es wird exemplarisch die Drehreihenfolge ABC verwendet.

Einstellungen für den Handbetrieb (#MANUAL) 4: