Anbindung an externe Werkzeugverwaltung
Werkzeugdaten
Die externe Werkzeugverwaltung muss der CNC beim Einwechseln eines Schleifwerkzeuges die folgenden Werte bereitstellen (siehe [FCT-C10//Kapitel Werkzeugdaten]:
- typ: Werkzeugtyp 2 für Schleifwerkzeug
- wear_const: Verschleißkonstante
- disc_tilt_angle: Scheibenneigungswinkel
- ext_discret_limit: maximale diskrete Zustellung über die PLC
Beim Auswechseln des Werkzeugs wird der externen Werkzeugverwaltung der Verschleiß durch die CNC mitgeteilt.
Es handelt sich dabei um folgende Verschleißdaten:
- wear_radius, Gesamtverschleiß bestehend aus diskretem und kontinuierlichem Verschleiß
- wear_radius_cont, kontinuierlicher Verschleiß
Diese Verschleißdaten sind seit der Einwechslung des Werkzeugs entstanden. Diese Werte müssen von der externen Werkzeugverwaltung übernommen und entsprechend in die Geometriedaten des Werkzeugs (Radius, Länge) eingerechnet werden.
![]() | Standardmäßig werden nicht belegte Daten mit 0 belegt. Folge: Wird der Werkzeugtyp nicht mit Typ 2 belegt, dann erfolgt bei Programmierung von #OTC ON der Fehler P-ERR-21391. Wenn grinding_max_infeed nicht gesetzt wird, kann kein diskreter Versatz beauftragt werden. Ebenso gilt: wird grinding_wear_const nicht gesetzt, kann der kontinuierliche Versatz abhängig vom Weg nicht ermittelt werden. |