Übersicht der Parameter
ID | Beschreibung |
|---|---|
Einstellung des Standardmesstyps | |
Gültige Bremsrampe bei Feedhold | |
Fehlerreaktion bei Messtyp 1 | |
Aktive Verzögerung bei Messsignal | |
Fehlerreaktion bei Messtyp 7 | |
Aktive Dynamik bei Messfahrt |
ID | Beschreibung |
Nummer der verwendeten Echtzeitbits für SERCOS Antriebe | |
Hub des Messtasters | |
Achse kann als Messachse verwendet werden | |
Messvorschub für Messen gemäß Messtyp 2 | |
Zulässige Wegstrecke nach Zielpunkt | |
Messmethode | |
Nummer des Messeingangs | |
Relevante Messflanke | |
Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag | |
Minimalzeit in µs für Festanschlagserkennung beim Messen auf Festanschlag | |
Minimalweg für die Aktivierung der Festanschlagserkennung beim Messen auf Festanschlag | |
Minimalweg für die Aktivierung der Festanschlagserkennung beim Messen auf Festanschlag, Angabe in Promille der Satzlänge | |
Maximal zulässige Positionsänderung während Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag | |
Slaveachsen zur Detektion eines Festanschlags beim Messen auf Festanschlag |
Limit für Schleppabstand | |
Anzahl der Lagereglerzyklen |
Messsignalflanke | |
Berücksichtigung externer Messsignale | |
Einlesen des Messsignals bei SERCOS | |
Messtastersignal über Hardwareschnittstelle | |
Messwerterfassung erfolgt in der CNC. | |
Messen durch Fahren auf Festanschlag |