Achsparameter
P-AXIS-00137 | Relative negative Offsetgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die relative negative Offsetgrenze, die relative positive Offsetgrenze mit P-AXIS-00138. | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_neg | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ offsetgrenze_neg ≤ 0 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | -1000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide relativen Offsetgrenzen
mit 0 parametriert sind, ist die Offsetüberwachung ausgeschaltet. | |
P-AXIS-00138 | Relative positive Offsetgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die relative positive Offsetgrenze, die relative negative Offsetgrenze mit P-AXIS-00137. | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_pos | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 ≤ offsetgrenze_pos ≤ MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 1000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide relativen Offsetgrenzen
mit 0 parametriert sind, ist die Offsetüberwachung ausgeschaltet. | |
P-AXIS-00492 | Absolute negative ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die absolute negative ACS Bewegungsgrenze | |
Parameter | handbetrieb.acs_limit_neg | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 ≤ acs_limit_neg ≤ P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide Parameterwerte acs_limit_neg und acs_limit_pos den Wert 0 haben, ist die Überwachung ausgeschaltet! Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |
P-AXIS-00493 | Absolute positive ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die absolute positive ACS Bewegungsgrenze | |
Parameter | handbetrieb.acs_limit_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 ≤ acs_limit_pos ≤ P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide Parameterwerte acs_limit_neg und acs_limit_pos den Wert 0 haben, ist die Überwachung ausgeschaltet! Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |