HMI-Anzeige
Anzeigen der aktiven M/H-Funktionen
Die aktiven M/H-Funktionen lassen sich z.B. über CNC Objekte abgreifen und an der Oberfläche anzeigen.
Neben einer kanalspezifischen Ansicht existiert hier noch eine achsspezifische Ansicht.
Aktive M/H-Funktionen, kanalspezifisch | |
Beschreibung | Zeigt die aktuell aktiven, d.h. auf der SPS-Schnittstelle auf Quittierung wartenden, M/H-Funktionen an. |
Typ | Struktur: UNS32 Anzahl UNS32 active-M/H[12] |
Wertebereich | [ 0; MAX_UNS32 ] |
HMI Elemente | mc_active_m_functions_r, |
Zugriff | Read |
IndexOffsetADS | 0x3d, 0x91 (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal, [ 1; max]) |
Aktive M/H-Funktionen, achspezifisch | |
Beschreibung | Zeigt die achsspezifischen aktiven, d.h. auf der SPS-Schnittstelle auf Quittierung wartenden, M/H-Funktionen an. |
Typ | Struktur: UNS32 Anzahl UNS32 active-M/H[12] |
Wertebereich | [ 0; MAX_UNS32 ] |
HMI Elemente | ac_<I>_active_m_functions_r, |
Zugriff | Read |
IndexOffsetADS | 0x13, 0x17 (IndexGroupADS = 0x000202<ii> mit <ii> = Achsindex, [1; max]) |
Beispiel
AmsAdsViewer: Lesen von kanalspezifischen H-Funktionen
Nach Programmierung eines Handsatzes H41, H42, H51 sind diese drei H-Funktionen auf der SPS-Schnittstelle aktiv und werden aktuell nicht quittiert.
Beispiel
AmsAdsViewer: Lesen von achsspezifischen H-Funktionen
Nach Programmierung eines Handsatzes X[H50] ist die achsspezifische H-Funktion auf der SPS-Schnittstelle aktiv, da dies noch nicht quittiert wird.